17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 本体材質

    • ステンレス
    • 黄銅
  • 接続ねじの呼び

  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソルベントホース専用継手

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

八興の塗装ホース用に開発された専用継手(ソルベントホース専用)

商品画像

商品画像。

  • 種類:ホース用継手
  • 使用流体:溶剤・塗料
  • 形状:ストレート
  • ホース接続種類:ナット
  • 接続種類:メネジ
  • 接続ねじの種類:G
  • 材質:SUS304・真鍮ニッケルメッキ
シート面形状 相手側は、メスシートのGネジを選定してください。

シート面形状
相手側は、メスシートのGネジを選定してください。

型番タイプ適合ホースネジシート形状材質製品重量
g/個
E-EM-75-G1/4-Bメネジ(固定)E-SV-7G1/4オスシート
(球面)
真鍮
ニッケル
メッキ
48
E-EM-75-G3/8-BE-SV-7G3/861
E-EM-95-G3/8-BE-SV-9G3/885
E-EM-75-G1/4-SE-SV-7G1/4本体:SUS304
ナット部:真鍮ニッケルメッキ
47
E-EM-75-G3/8-SE-SV-7G3/859

継手取付け方法

1.ナットをホースに通します。 2.ホースをニップル部の奥まで差し込んでください。 3.スパナなどでナットを最後まで完全に締め付けます。 4.取付後、テスター等で必ず導通確認をしてください。
  • 1.ナットをホースに通します。
  • 2.ホースをニップル部の奥まで差し込んでください。
  • 3.スパナなどでナットを最後まで完全に締め付けます。
  • 4.取付後、テスター等で必ず導通確認をしてください。

型番リスト

表示件数

本体材質

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(φ)

適用ホース外径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
[黄銅] 真鍮ニッケルメッキ
1/4
7.5
10.5
441-3491
1個
[ステンレス] SUS304+真鍮ニッケル(ナット部)
1/4
7.5
10.5
814-6274
1個
[黄銅] 真鍮ニッケルメッキ
3/8
7.5
10.5
441-3504
1個
[ステンレス] SUS304+真鍮ニッケル(ナット部)
3/8
7.5
10.5
814-6275
1個
[黄銅] 真鍮ニッケルメッキ
3/8
9.5
14
441-3512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
5日目
2,569
( 2,826 )
5日目
1,678
( 1,846 )
5日目
2,485
( 2,734 )
5日目
1,584
( 1,742 )
5日目

詳細情報

基本情報

八興の塗装ホース用に開発されたナット締めホース用継手。
【特長】
・八興ソルベントホース専用に設計された
・専用設計のため、継手とホースのミスマッチによる不具合の心配なし
・材質:SUS304または、真鍮ニッケルメッキ
・継手接続部は球面オスシートのメネジG1/4、G3/8
【用途】
・自動車などの手吹き塗装用ホース継手として最適
・溶剤、塗料の製造設備配管として最適
・静電気対策が必要な機器のエアー、薬液の搬送用ホース継手として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソルベントホース専用継手のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
継手
4
満足度:4.0
同メーカーのソルベントホースをつなぐためにこの専用の継手を購入しました。問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
使用しているホースの専用継手
5
満足度:5.0
専用品であるので径寸法などのスペックを確認した上で購入しました。使用しているホースの継手として使用しており、塗料を流して...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS2フリーですか?
A
はい。RoHS2フリーの為、安心してお使い頂けます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソルベントホース専用継手
トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]
ホース専用継手 エイトニップル S
ホース専用継手 エイトニップル B
メガホース専用継手 メガフィッティング ホースニップル
ホース専用継手 エイトロック S
メーカー八興トヨックス八興八興千代田通商八興
通常価格1,544-4,357 -2,640 -1,228 -538 -8,662 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
使用流体溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 溶剤・塗料水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料空気 / 油水 / 空気 / 薬品 / 油 / 粉体 / 溶剤・塗料 / 食品
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類ナットタケノコリブ式リブ式袋ナットナット
接続種類メネジニップルオネジオネジニップルオネジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング