メカニカル部品技術窓口
自動車整備等に最適なワンタッチカップリング式エアーホースジョイントセット。【特徴】・エアーの残圧が少し...
詳細を確認
商品画像

材質・構造

荷姿寸法
| 型番 | ホースサイズ | 長さ | 接続継手 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 (mm) | m | ||
| E-NF-6.5-RC-10m | 6.5×10 | 10 | E-RSS-65P(ソケット) + E-RSP-65P(プラグ) |
| E-NF-6.5-RC-20m | 20 | ||
| E-NF-6.5-RC-30m | 30 | ||
| E-NF-8.5-RC-10m | 8.5×12.5 | 10 | E-RSS-85P(ソケット) + E-RSP-85P(プラグ) |
| E-NF-8.5-RC-20m | 20 | ||
| E-NF-8.5-RC-30m | 30 |
| 型番 | 内径×外径 | 使用圧力Mpa | 許容曲げ半径at 20℃ | 使用温度範囲 | 定尺 | 製品重量 | 色調 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | at 20℃ | at 60℃ | mm | ℃ | m | kg/ 巻 | ||
| E-NF-6.5 | 6.5 × 10 | 0 ~ 1.5 | 0 ~ 0.6 | 40 | -20 ~ +60 | 10 | 0.56 | オレンジ |
| 20 | 1.11 | |||||||
| 30 | 1.67 | |||||||
| 2.78 | ||||||||
| 5.56 | ||||||||
| E-NF-8.5 | 8.5×12.5 | 55 | 10 | 0.76 | ||||
| 20 | 1.52 | |||||||
| 30 | 2.28 | |||||||
| 3.80 | ||||||||
| 7.61 | ||||||||
| タイプ | 型番 | 適合ホースサイズ 内径×外径(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|
| ソケット | E-RSS-65P | 6.5×10 | 鋼鉄クロムメッキ |
| E-RSS-85P | 8.5×12.5 | ||
| プラグ | E-RSP-65P | 6.5×10 | |
| E-RSP-85P | 8.5×12.5 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,013円 ( 8,814円 ) | 4日目 |
10,696円 ( 11,766円 ) | 4日目 |
14,297円 ( 15,727円 ) | 4日目 |
10,386円 ( 11,425円 ) | 4日目 |
15,592円 ( 17,151円 ) | 4日目 |
20,146円 ( 22,161円 ) | 4日目 |
自動車整備等に最適なワンタッチカップリング式エアーホースジョイントセット。
【特徴】
・エアーの残圧が少しずつ抜けるパージ機能付き専用ワンタッチカップリングセット付き。
・ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適。
・耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、優秀な作業性。
・ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。
【用途】
・自動車整備工場などのエアーツールとして最適。
・エアーインフレーター、エアーコンプレッサーのエアーホースとして最適。
・建築塗装、エアダスター、木工用エアーホースとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~