メカニカル部品技術窓口
自動車整備・コンプレッサー用ホース・エアーツールに最適なワンタッチ式エアーホースジョイントセット。【特...
詳細を確認
商品画像

材質・構造
| 型番 | ホースサイズ | 長さ | 接続継手 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径 (mm) | m | ||
| E-SNF-6.5-RC-10m | 6.5×10 | 10 | E-RSS-65P(ソケット) + E-RSP-65P(プラグ) |
| E-SNF-6.5-RC-20m | 20 | ||
| E-SNF-6.5-RC-30m | 30 | ||
| E-SNF-8.5-RC-10m | 8.5×12.5 | 10 | E-RSS-85P(ソケット) + E-RSP-85P(プラグ) |
| E-SNF-8.5-RC-20m | 20 | ||
| E-SNF-8.5-RC-30m | 30 |
| 型番 | 内径×外径 | 使用圧力 MPa | 許容曲げ半径 at 20℃ | 使用温度 範囲 | 定尺 | 製品重量 | 色調 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | at 20℃ | at 60℃ | mm | ℃ | m | kg/巻 | ||
| E-SNF-6.5 | 6.5×10 | 0~1.5 | 0~0.6 | 40 | -20~60 | 10 | 0.55 | ピンク パープル |
| 20 | 1.11 | |||||||
| 30 | 1.66 | |||||||
| E-SNF-8.5 | 8.5×12.5 | 55 | 10 | 0.76 | ||||
| 20 | 1.52 | |||||||
| 30 | 2.27 | |||||||
| タイプ | 型番 | 適合ホースサイズ | 材質 | 製品重量 g/個 |
|---|---|---|---|---|
| 内径×外径(mm) | ||||
| ソケット | E-RSS-65P | 6.5×10 | 鋼鉄クロムメッキ | 132 |
| E-RSS-85P | 8.5×12.5 | 146 | ||
| プラグ | E-RSP-65P | 6.5×10 | 88 | |
| E-RSP-85P | 8.5×12.5 | 102 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,722円 ( 9,594円 ) | 4日目 |
12,171円 ( 13,388円 ) | 4日目 |
16,540円 ( 18,194円 ) | 4日目 |
11,142円 ( 12,256円 ) | 4日目 |
16,677円 ( 18,345円 ) | 4日目 |
23,511円 ( 25,862円 ) | 4日目 |
自動車整備・コンプレッサー用ホース・エアーツールに最適なワンタッチ式エアーホースジョイントセット。
【特徴】
・材質にソフトポリウレタンを採用し、柔軟性、扱いやすさを追及したプロ仕様。
・ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアーツール用ホースに最適。
・耐寒性に優れるポリウレタンは気温が-20℃でもホースが硬化せず、優れた作業性を保持。
・うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりを防止。
【用途】
・自動車整備工場などのエアーツール用ホースとして最適。
・エアーインフレーター、エアーコンプレッサーのエアーホースとして最適。
・建築塗装、エアダスター、木工用エアーホースとして最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~