17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 定尺(M)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

エアー用ホース ソフトニューフレックス

通常単価(税別)
5,69665,374
税込単価
6,26671,911
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軽量・柔軟性・耐久性に優れるソフトポリウレタン製エアー樹脂ホース。【特徴】・材質にソフトポリウレタンを...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

自動車整備工場、建築塗装で一番人気のある定番のポリウレタン製エアーホース

商品画像

商品画像

  • 超柔軟:材質にソフトポリウレタンを採用し、柔軟性、扱いやすさを追及したプロ仕様ホース。
  • すべり性:ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。
  • 耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアーツール用ホースに最適。
  • 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタンは気温が-20℃でもホースが硬化せず、優れた作業性を保持。
  • 安全性:うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりを防止。
  • 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。
  • 楽々カット:1m間隔でホース長さ印刷があるため、ホースカットが簡単。
  • 専用継手:専用継手との組み合せで、ホース・継手の選定ミスによる事故を予防。

製品仕様

材質・構造

材質・構造

  • 使用流体/用途:エアー
  • 色調:ピンクパープル
  • 使用圧力at20℃:0~1.5MPa
  • 使用温度範囲:-20~+60℃
  • ホース材質:ポリウレタン
型番内径×外径使用圧力
MPa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度
範囲
定尺製品重量色調
mmat 20℃at 60℃mmmkg/巻
E-SNF-6.56.5 × 100 ~ 1.50 ~ 0.640-20 ~ 60100.55ピンク
パープル
201.11
301.66
502.77
1005.54
E-SNF-8.58.5 × 12.555100.76
201.52
302.27
503.79
1007.58

技術情報

E-SNFの使用温度と最高使用圧力の関係図

E-SNFの使用温度と最高使用圧力の関係図

開発秘話

 

従来のポリウレタン製エアホースの柔軟性と外面の滑り性を向上させたエアホースです。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径at20℃

(mm)

外径

(φ)

内径(φ)

定尺

(M)

最小発注数量
40
10
6.5
10
1個
40
10
6.5
20
1個
40
10
6.5
30
1個
40
10
6.5
50
1個
40
10
6.5
100
1個
55
12.5
8.5
10
1個
55
12.5
8.5
20
1個
55
12.5
8.5
30
1個
55
12.5
8.5
50
1個
55
12.5
8.5
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,696
( 6,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,345
( 11,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,519
( 17,071 )
4日目
21,956
( 24,152 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,913
( 48,304 )
4日目
7,697
( 8,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,073
( 14,380 )
4日目
19,609
( 21,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,688
( 35,957 )
4日目
65,374
( 71,911 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量・柔軟性・耐久性に優れるソフトポリウレタン製エアー樹脂ホース。
【特徴】
・材質にソフトポリウレタンを採用し、柔軟性、扱いやすさを追及したプロ仕様。
・ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアーツール用ホースに最適。
・耐寒性に優れるポリウレタンは気温が-20℃でもホースが硬化せず、優れた作業性を保持。
・うす暗い場所でも目立つショッキングピンク色で、足元の引っかかりを防止。
【用途】
・自動車整備工場などのエアーツール用ホースとして最適。
・エアーインフレーター、エアーコンプレッサーのエアーホースとして最適。
・建築塗装、エアダスター、木工用エアーホースとして最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー用ホース ソフトニューフレックスのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
古いものと交換
4
満足度:4.0
問題なく使えています。色が明るいので、目立ってよりよいです。
0人が参考にしています。
エア工具用
5
満足度:5.0
ニューフレックスを使用していましたが経年劣化のため初めてソフトタイプを購入してみました。 非常に柔らかくかといってホース...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q暗闇でも色は映えるのでしょうか?
A
はい。ピンクパープル色の為、暗闇でもわかりやすく、ホースをなくしません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー用ホース ソフトニューフレックス
ソフトニューフレックス ワンタッチジョイントセット品
エアーツール用ホース スーパートムスパッタホース
エアー用ホース ニューフレックス
塗装用ホース 導電エアーホース
エアーツール用ホース サンテックコイル
メーカー八興八興十川産業八興十川産業十川産業
通常価格5,696-8,722 -7,632 -4,796 -130,181 -4,652 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
使用流体/用途エアー-空気エアー空気-
継手取付なし-なしなしなし-
ホース材質ポリウレタン-特殊エラストマーポリウレタンポリウレタン-
色調ピンクパープル-黒&赤ラインオレンジ-
カットサービス対応なし-なしなしなし-
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング