17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-99/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    食品ホース サンフーズ

    未確定:候補が22型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    フタル酸系可塑剤フリー

    商品外観

    商品外観

    外形図

    外形図

    特長

    • 食品用:柔軟性に優れ、お湯(~70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用可能。
    • 耐圧性:内径サイズ6~25mmは、使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用可能。
    • 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れる。
    • 透明性:透明性が高くホース内面の洗浄度合が見やすいナチュラル透明色。
    • 楽々カット:1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。
    • 純正継手:専用継手との組合わせで、ホース・継手の選定ミスによる事故が予防可能(直径6.0~50mm)。
    • 食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
    • 端末キャップ:ホース両端末にホースキャップがついているため、異物混入を防止可能(※定尺梱包時)。

    基本情報

    型 番内径×外径使用圧力
    MPa
    許容曲げ半径
    at20℃
    使用温度
    範囲
    定尺標準重量色調
    mmat20℃at70℃mmMg/m
    E-SF-66×110~1.00~0.6350~7010090ナチュラル
    E-SF-88×13.550100125
    E-SF-99×1555100155
    E-SF-1010×1660100165
    E-SF-1212×180~0.570100195
    E-SF-1515×228050280
    E-SF-1919×260~0.411550340
    E-SF-2525×3315050490
    E-SF-3232×410~0.50~0.319040710
    E-SF-3838×50230401,130
    E-SF-5050×630~0.30~0.2300401,550
     タイプ材 質ホースサイズ
    (内径)mm
    使用温度
    範囲℃
    臭気非粘着性
    (内面)
     サンフーズ補強糸入りタイプ軟質塩化ビニル樹脂
    ×
    可塑剤:非フタル酸エステル
    6~500~70

    開発秘話

     

    従来のPVC製ホースは油脂食品に使用できませんでしたが、油脂食品にも使用できるPVC製食品専用ホースとして開発されたホースです。

    型番リスト

    表示件数

    許容曲げ半径at20℃

    (mm)

    外径

    (φ)

    内径(φ)

    使用圧力at20℃

    (MPa)

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    35
    11
    6
    0~1.0
    -
    1個
    35
    11
    6
    0~1.0
    1 ~ 99
    1個
    50
    13.5
    8
    0~1.0
    -
    1個
    50
    13.5
    8
    0~1.0
    1 ~ 99
    1個
    55
    15
    9
    0~1.0
    -
    1個
    55
    15
    9
    0~1.0
    1 ~ 99
    1個
    60
    16
    10
    0~1.0
    -
    1個
    60
    16
    10
    0~1.0
    1 ~ 99
    1個
    70
    18
    12
    0~1.0
    -
    1個
    70
    18
    12
    0~1.0
    1 ~ 99
    1個
    80
    22
    15
    0~1.0
    -
    1個
    80
    22
    15
    0~1.0
    1 ~ 49
    1個
    115
    26
    19
    0~1.0
    -
    1個
    115
    26
    19
    0~1.0
    1 ~ 49
    1個
    150
    33
    25
    0~1.0
    -
    1個
    150
    33
    25
    0~1.0
    1 ~ 49
    1個
    190
    41
    32
    0~0.5
    -
    1個
    190
    41
    32
    0~0.5
    1 ~ 39
    1個
    230
    50
    38
    0~0.5
    -
    1個
    230
    50
    38
    0~0.5
    1 ~ 39
    1個
    300
    63
    50
    0~0.3
    -
    1個
    300
    63
    50
    0~0.3
    1 ~ 39
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    耐油性・耐久性・柔軟性がある食品用軟質PVCホース。
    【特長】
    ・柔軟性に優れ、お湯(~70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用可能。
    ・高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れる。
    ・透明性が高くホース内面の洗浄度合が見やすいナチュラル透明色。
    ・1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。
    【用途】
    ・食品・飲料・醸造用などの移送配管・理化学などの実験機器用配管に最適。
    ・工場の温水洗浄用ホース・食品油、鉱物油の移送用配管に最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    食品ホース サンフーズのレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    液体の送管として
    5
    満足度:5.0
    柔軟性もあり、レイアウトが容易にできました。 耐熱温度がもう少しあれば、より使いやすいです。
    0人が参考にしています。
    洗浄作業用のホースとして
    3
    満足度:3.0
    食品ホースという事で匂いの付かない物を期待したが、やはり材料由来の匂いが気になった。 ホースの耐熱温度ギリギリで煮てみた...もっと読む
    0人が参考にしています。

    よくあるご質問(FAQ)

    Q食品用ホースとの事ですが、証明して頂けますか?
    A
    食品衛生法 370号に適合していますので、証明書の御提出も、御用命頂ければ対応可能です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食品ホース サンフーズ
    KY サンフーズ
    食品用ホース シリコーンホース
    食品用ホース ネオパール(R) 食品用
    食品用ホース 耐熱エコホース
    耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
    メーカー八興八興十川産業クラレプラスチックス十川産業弘進ゴム
    通常価格--10,641 --38,197 -163,300 -
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目4日目5日目〜
    使用流体/用途水 / 食品水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油水 / 薬品 / 食品水 / 食品水 / 薬品 / 食品蒸気
    継手取付なしなしなしなしなしなし
    ホース材質軟質塩化ビニル樹脂オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマーシリコーン軟質PVC+硬質PVCポリオレフィンゴム
    色調ナチュラルナチュラル乳白透明+白(補強部)透明黄色
    カットサービス対応ありありなしなしなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング