17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KY ソフトブレード

通常単価(税別)
94,028293,384
税込単価
103,431322,722
通常出荷日:4日目

アルコール・醸造用として設計した非塩ビ・可塑剤フリーの醸造用樹脂ホース。【特長】・オレフィン系樹脂とス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

環境にやさしい非塩ビホース 低溶出性と扱いやすさの両立を実現した酒類・醸造専用ホース

KYソフトブレード

KYソフトブレード

外形図

外形図

製品仕様

  • ノンダイオキシン:焼却しても有毒ガスの発生を抑えるエコロジーホース。
  • 安心安全:E-OHBは可塑剤を含まない低臭気素材のため、お酒に可塑剤の溶出が無く安心して使用可能。
  • 耐アルコール性:エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命。
  • 柔軟性:KYサンフーズと比較してホースが扱いやすく、柔軟性に優れる。
  • 楽々カット:1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。
  • 透明性:流体が確認できるナチュラル色。
  • 専用継手:専用継手との組合せで、ホース・継手の選定ミスによる事故が予防可能(直径25、38、50mm)。
  • 食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
  • 端末キャップ:ホース両端末にホースキャップがついているため、異物混入を防止可能(※定尺梱包時)。
型番内径×外径使用圧力
Mpa
許容曲げ半径
at20℃
使用温度
範囲
定尺標準重量色調
mmat20℃at70℃mmMg/m
E-OHB-2525×330~0.50~0.2175-10~+7050360ナチュラル
E-OHB-3838×49265700
E-OHB-5050×630~0.40~0.153501,070
 タイプ材質ホースサイズ
(内径)mm
使用温度
範囲℃
臭気非粘着性
(内面)
KYソフトブレード補強糸入りタイプ内層:特殊オレフィン系樹脂
×
外層:スチレン系エラストマー
25~50-10~+70

開発秘話

 

全国の日本酒の蔵元や、焼酎工場を100社以上まわり、
醸造工程のホース配管の問題点を解決した「醸造用途専用ホース」です。
96%の高濃度アルコールでも可塑剤の溶出が無くホースが硬化しません。
ホースの樹脂臭気に関しても従来の塩ビやゴムホースと比較してほとんど気になりません。
醸造アルコールメーカー、ウイスキーメーカー、清酒、焼酎、
ワインなどの製造工程に多数実績があります。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径at20℃

(mm)

外径

(φ)

内径(φ)

使用圧力at20℃

(MPa)

最小発注数量
175
33
25
0~0.5
1個
265
49
38
0~0.5
1個
350
63
50
0~0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,028
( 103,431 )
4日目
289,552
( 318,507 )
4日目
293,384
( 322,722 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルコール・醸造用として設計した非塩ビ・可塑剤フリーの醸造用樹脂ホース。
【特長】
・オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用し、環境に優しい。
・エチルアルコール96%を流してもホースは硬化しないので長寿命。
【用途】
・日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワイン、原料アルコールなどの移送用に最適。
・食品・飲料などの移送配管に最適。
・アルコール、化粧品、香料などの移送配管に便利。
・ファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管に最適。
・塩ビホースの可塑剤が流体に悪影響を及ぼす場合などの対策用として便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KY ソフトブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q日本酒、焼酎等のアルコール搬送に優れているとの事ですが、理由を教えてください。
A
内層に、特殊オレフィン系樹脂を採用した事により、耐アルコール性に優れます。また、-10℃~+70℃の環境でもご使用頂けますので、真冬での仕込みや火入れの工程でも、安心してお使いいただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KY ソフトブレード
KYコイル
KY サンフーズ
工業用ホース スーパートムフレックスホース
クロネット
工業用ホース スーパーサンスプリングホース
メーカー八興八興八興十川産業プラス・テク十川産業
通常価格94,028---33,027 -18,144 --
通常出荷日4日目4日目〜4日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 食品水 / 薬品 / 食品 / 油水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油水 / 油水 / 粉体 / 油
継手取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質特殊オレフィン系樹脂+スチレン系エラストマーオレフィン系樹脂+スチレン系エラストマーオレフィン系樹脂+スチレン系エラストマー軟質ポリ塩化ビニールPVC軟質ポリ塩化ビニール
色調ナチュラルナチュラルナチュラル透明青クロ透明
カットサービス対応なしありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング