17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-99/1m単位]
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

工業用・汎用ホース スプリング

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観図

工業用・汎用ホース スプリングホース 仕様01

構造

工業用・汎用ホース スプリングホース 仕様02

製品仕様

  • 色調:クリアブルー
  • 使用温度範囲:0~50℃
  • ホース材質:軟質塩化ビニル樹脂+硬鋼線

規格表

型 番内径×外径使用圧力
Mpa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度範囲定 尺製品重量色 調
mmat 20℃at 50℃mmmkg/巻
E-SP-88 × 13.50~0.80~0.4300 ~ 5010013.64クリアブルー
E-SP-99 × 153510016.37
E-SP-1010 × 160~0.50~0.254010017.41
E-SP-1212 × 185010022.21
E-SP-1515 × 22-0.1~0.5-0.1~0.25605015.90
E-SP-1919 × 26-0.1~0.4-0.1~0.2755018.97
E-SP-2525 × 331005026.56
E-SP-3232 × 41-0.1~0.3-0.1~0.151304037.90
E-SP-3838 × 481504038.99
E-SP-5050 × 622004058.29
E-SP-6363 × 800~0.20~0.12502052.97
E-SP-7575 × 923002061.80

商品特長詳細

  • 硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、優れた曲げ保形性。
  • 内径15~50mmはバキューム(吸い込み)でも使用可能。
  • 流体が見やすいブルー透明色。
  • 専用継手との組合せで、ホース・継手の選定ミスによる事故を予防(直径8.0~50mm)。
  • ホース内面がフラットなため、液溜りがしにくい構造。

性能・試験情報

技術情報

工業用・汎用ホース スプリングホース 性能情報

開発秘話

補強層に硬鋼線をコイル状に巻き付けた軟質塩ビ製ホースです。プレッシャーホースよりも曲げ半径が小さく、小スペース配管が可能となります。
又、E-SP-15~50はバキューム圧対応です。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径at20℃

(mm)

外径

(φ)

内径(φ)

カットサービス対応

使用圧力at20℃

(MPa)

長さ

(m)

最小発注数量
40
16
10
あり
0~0.5
-
1個
40
16
10
あり
0~0.5
1 ~ 99
1個
50
18
12
あり
0~0.5
-
1個
50
18
12
あり
0~0.5
1 ~ 99
1個
60
22
15
あり
-0.1~0.5
-
1個
60
22
15
あり
-0.1~0.5
1 ~ 49
1個
75
26
19
あり
-0.1~0.4
-
1個
75
26
19
あり
-0.1~0.4
1 ~ 49
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
1
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
2
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
3
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
4
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
5
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
6
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
7
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
8
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
9
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
10
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
-
1個
100
33
25
あり
-0.1~0.4
11 ~ 49
1個
130
41
32
あり
-0.1~0.3
1
1個
130
41
32
あり
-0.1~0.3
1 ~ 40
1個
150
48
38
あり
-0.1~0.3
-
1個
150
48
38
あり
-0.1~0.3
1 ~ 39
1個
200
62
50
あり
-0.1~0.3
-
1個
200
62
50
あり
-0.1~0.3
1 ~ 39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
3,091
( 3,400 )
2日目
4,963
( 5,459 )
2日目
5,257
( 5,783 )
2日目
6,973
( 7,670 )
2日目
8,694
( 9,563 )
2日目
8,726
( 9,599 )
2日目
9,885
( 10,874 )
2日目
11,042
( 12,146 )
2日目
12,197
( 13,417 )
2日目
14,155
( 15,571 )
2日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目

詳細情報

基本情報

省スペース配管でもホースが折れにくい金属コイル入り樹脂ホース。
【特長】
・硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます
・内径サイズΦ15~Φ50mmはバキューム(吸い込み)でも使用できます
・ホース内面がフラットなため、液溜りがしにくい構造
【用途】
・省スペース配管、ホースの折れ防止、曲がりの多い配管設置に最適
・工作機械・成形機・工場設備などのエアー、水、油、薬品などの工業用配管に最適
・ポンプ、コンプレッサーなどの流体の圧送・負圧用ホースとして最適
・土木・建設現場の仮設用配管として便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用・汎用ホース スプリングのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バキュームの際に使用
4
満足度:4.0
エアをバキュームする際に使用しています。口径とワイヤが入っているタイプなので選びました。ワイヤが入っているので折れにくい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qホースはどのようにカットしたらよいですか?
A
硬鋼線と硬鋼線の間にナイフを入れ、樹脂部分をカットし、引っ張ります。カット後に、ニッパーで出っ張った硬鋼線をしっかりカットします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用・汎用ホース スプリング
工業用・汎用 耐油プレッシャーホース
工業用ホース 発泡ホース
工業用ホース スーパーサンスプリングホース
工業用ホース スーパーウォーターホース
工業用ホース スーパートムフレックスホース
メーカー八興八興十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格--54,448 --43,760 -33,027 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 油水 / 粉体 / 油水 / 油
継手取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質軟質塩化ビニル樹脂+硬鋼線軟質塩化ビニル樹脂軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール
色調クリヤーブルークリヤーグリーン透明透明青
使用温度範囲(℃)0~500~60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング