17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が85型番あります。
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-19/1m単位]
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 6日以内

スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

未確定:候補が85型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 色調:透明
  • 使用圧力at20℃:0~1.0MPa
  • 使用温度範囲:-20~+80℃
  • ホース材質:4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー

外観図

構造

スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 外観図
スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 構造図

規格表

型番内径×外径使用圧力
Mpa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度
範囲
定尺製品重量色調
mmat 20℃at 80℃mmmkg/巻
E-SJB-99×150 ~ 1.00 ~ 0.565-20 ~ 80202.86透明
E-SJB-1212×18853.59
E-SJB-1515×221055.11
E-SJB-1919×261356.21
E-SJB-2525×330 ~ 0.31759.14
E-SJB-3232×410 ~ 0.50 ~ 0.2522512.67
E-SJB-3838×4826516.5

使用例

  • 塗装機器・印刷機器の有機溶剤・塗料など移送用として。
  • 理化学実験機器等の薬液移送用として。
  • 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として。
  • 飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
  • バイオ燃料(BDF)などの脂肪酸エステル類の移送用として。
  • 産業廃棄物の化学廃液の移送用として。
  • アルコール類・化粧品・薬品の移送用として。
  • 医療機器・内視鏡などの薬液移送用として。
  • 燃料電池製造設備の薬液・純水の移送用として。
  • 塗料・接着剤の充填ライン。
  • 香料・着色料・添加剤の充填ライン。
  • クリーンルームのエアー配管として。
  • ビス・金属粉・ワークなどの紛体・固体の移送用として。

商品特長詳細

  • 耐薬品性:内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性あり。
  • 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
  • 折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
  • 非粘着性:内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく、優れた洗浄性。
  • 耐磨耗性:内層のふっ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品に耐性あり。
  • 可塑剤フリー:溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用。
  • 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適正。
  • 高純度性:内層のふっ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適正。
  • 楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。
  • 透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色。
  • 専用継手:専用継手との組み合せで、ホース・継手の選定ミスによる事故を予防。
  • 食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
  • 端末キャップ:ホース両端末にホースキャップがついているため、異物混入を防止。※定尺梱包時

性能・試験情報

技術情報

スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 試験情報

E-SJBの使用温度と最高使用圧力の関係図

スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 試験情報_02

スーパー柔軟フッ素ホースは、ホース内面が非粘着性に優れるため、洗浄時間の短縮、洗浄液、労務費の低減に貢献できます。

開発秘話

柔軟フッ素ホースE-PDB(2フッ化系)で対応できなかった流体への対応を可能にし、内面の非粘着性や滑り性も向上させた高機能性ホースとして開発されました。

型番リスト

表示件数

許容曲げ半径at20℃

(mm)

外径

(φ)

内径(φ)

使用圧力at20℃

(MPa)

長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
65
15
9
0~1.0
-
-
1個
65
15
9
0~1.0
1 ~ 19
-
1個
85
18
12
0~1.0
1
10
1個
85
18
12
0~1.0
2
10
1個
85
18
12
0~1.0
3
10
1個
85
18
12
0~1.0
4
10
1個
85
18
12
0~1.0
5
10
1個
85
18
12
0~1.0
6
10
1個
85
18
12
0~1.0
7
10
1個
85
18
12
0~1.0
8
10
1個
85
18
12
0~1.0
9
10
1個
85
18
12
0~1.0
10
10
1個
85
18
12
0~1.0
15
10
1個
85
18
12
0~1.0
20
10
1個
105
22
15
0~1.0
1
10
1個
105
22
15
0~1.0
2
10
1個
105
22
15
0~1.0
3
10
1個
105
22
15
0~1.0
4
10
1個
105
22
15
0~1.0
5
10
1個
105
22
15
0~1.0
6
10
1個
105
22
15
0~1.0
7
10
1個
105
22
15
0~1.0
8
10
1個
105
22
15
0~1.0
9
10
1個
105
22
15
0~1.0
10
10
1個
105
22
15
0~1.0
15
10
1個
105
22
15
0~1.0
20
10
1個
135
26
19
0~1.0
1
10
1個
135
26
19
0~1.0
2
10
1個
135
26
19
0~1.0
3
10
1個
135
26
19
0~1.0
4
10
1個
135
26
19
0~1.0
5
10
1個
135
26
19
0~1.0
6
10
1個
135
26
19
0~1.0
7
10
1個
135
26
19
0~1.0
8
10
1個
135
26
19
0~1.0
9
10
1個
135
26
19
0~1.0
10
10
1個
135
26
19
0~1.0
15
10
1個
135
26
19
0~1.0
20
10
1個
175
33
25
0~1.0
1
10
1個
175
33
25
0~1.0
2
10
1個
175
33
25
0~1.0
3
10
1個
175
33
25
0~1.0
4
10
1個
175
33
25
0~1.0
5
10
1個
175
33
25
0~1.0
6
10
1個
175
33
25
0~1.0
7
10
1個
175
33
25
0~1.0
8
10
1個
175
33
25
0~1.0
9
10
1個
175
33
25
0~1.0
10
10
1個
175
33
25
0~1.0
20
10
1個
225
41
32
0~0.5
1
10
1個
225
41
32
0~0.5
2
10
1個
225
41
32
0~0.5
3
10
1個
225
41
32
0~0.5
4
10
1個
225
41
32
0~0.5
5
10
1個
225
41
32
0~0.5
6
10
1個
225
41
32
0~0.5
7
10
1個
225
41
32
0~0.5
8
10
1個
225
41
32
0~0.5
9
10
1個
225
41
32
0~0.5
10
10
1個
225
41
32
0~0.5
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
8,798
( 9,678 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,976
( 15,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,925
( 21,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,407
( 26,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,818
( 35,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,770
( 41,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,241
( 45,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,854
( 51,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
52,463
( 57,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,557
( 67,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
91,298
( 100,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
89,385
( 98,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,896
( 11,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,708
( 21,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,528
( 31,381 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,340
( 41,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,154
( 50,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
51,857
( 57,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,175
( 66,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,493
( 75,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
76,806
( 84,487 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,122
( 93,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
126,703
( 139,373 )
在庫品1日目当日出荷可能
132,406
( 145,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,866
( 15,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,649
( 28,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,439
( 41,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,220
( 54,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
61,005
( 67,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,672
( 75,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
79,782
( 87,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
90,902
( 99,992 )
在庫品1日目当日出荷可能
102,019
( 112,221 )
在庫品1日目当日出荷可能
119,926
( 131,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
168,735
( 185,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
177,116
( 194,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,049
( 18,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,021
( 35,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,994
( 51,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,460
( 64,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
76,937
( 84,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
91,908
( 101,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
100,832
( 110,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
114,960
( 126,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
129,083
( 141,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
151,788
( 166,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
225,095
( 247,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,780
( 18,458 )
6日目
32,468
( 35,715 )
6日目
46,504
( 51,154 )
4日目
65,227
( 71,750 )
4日目
77,507
( 85,258 )
4日目
97,838
( 107,622 )
4日目
108,510
( 119,361 )
4日目
124,010
( 136,411 )
4日目
139,512
( 153,463 )
4日目
155,013
( 170,514 )
4日目
170,514
( 187,565 )
4日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂チューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素ホース。
【特徴】
・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性あり。
・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
・市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
・内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく、優れた洗浄性。
【用途】
・塗装機器・印刷機器の有機溶剤・塗料・理化学実験機器等の薬液の移送用として最適。
・半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として便利。
・飲料・食品機械の飲料・食品移送用として便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
電線の保護
5
満足度:5.0
腐食性のある環境で使用しているセンサの電線保護に、このフッ素ホース(E-SJB-15-20-L1)を使用しました。ホース...もっと読む
0人が参考にしています。
撹拌設備付帯部品として使用しています
5
満足度:5.0
当社で開発する撹拌機器に対する付帯部品として試作段階に於ける比較検討用途で型番:HAK1E-SJB-9を利用しました。検...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフェルール加締め継手ですが、長さは指定できますか?
A
はい。1mm単位で、お客様のご希望の長さで、指定できます。
Qフェルール加締め継手ですが、片方のみフェルール加締め継手を装着して頂く事は可能ですか?
A
はい。対応可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
メーカー八興八興八興八興八興八興
通常価格--939 -1,705 -2,946 -9,782 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤薬品 / 粉体 / 食品 / インク・塗料 / 溶剤薬品 / 粉体 / 食品 / インク・塗料 / 溶剤
継手取付なしなしなしなしなしなし
ホース材質4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色調透明透明ブラック透明シルバーシルバー
カットサービス対応ありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング