17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が133型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
    [1-19/1m単位]
    [21-99/1m単位]
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ふっ素樹脂チューブは硬く、折れやすいという問題を改善できる積層型ふっ素樹脂ホース。【特長】・内層は2フ...

詳細を確認
未確定:候補が133型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐薬品性が高く、柔軟性がありしなやかな柔軟フッ素ホース

E-PD-8

E-PD-8

材質/構造

材質/構造

  • 1メートル間隔でホースに長さ印刷があるため、カットが簡単。
  • ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色。
  • 溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイルホース。高純度の薬液配管に最適。
  • 専用継手との組み合わせで、ホース・継手の選定ミスによる事故を予防。
  • 塩ビと比較して溶出物質が少なく、飲料や食品移送、アルコール類や化粧品、薬品の移送用に最適。
  • 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
  • ※ アミン、ケトン類などの有機溶剤(極性溶媒)には耐性が低いため、スーパー柔軟フッ素ホースを推奨。

技術情報

E-PDの使用温度と最高使用圧力の関係図

E-PDの使用温度と最高使用圧力の関係図
  • ※ 専用継手を装着した時の圧力グラフ。

製品比較情報

ふっ素樹脂特有の非粘着性、すべり性を有し、衛生的で洗浄も効率的。可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管にも最適。下図は各樹脂の臨海表面張力と接触角のデータ。

樹脂臨界表面張力(dyne/cm)水に対する接触角(θ)
4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)2296
2フッ化系ふっ素樹脂(PVDF系)2582
高密度ポリエチレン3173
硬質塩化ビニル3968
PET43-
ナイロン4654
  • ※ 臨海表面張力とは、固体に対して接触角が0となるような各液体の表面張力。
接触角

接触角

製品比較情報

柔軟フッ素ホースの内層2フッ化系ふっ素樹脂は、ガスバリヤー性に非常にすぐれた素材。

ガス透過係数(cc/mm/sec・cm2・cm Hg)
〔ガス透過量/試料厚み/(時間×面積×水銀柱cm)〕
2フッ化系ふっ素樹脂(PVDF系)ポリエチレン
酸素24×10-125,900×10-12
窒素5.5×10-12 330×10-12
炭酸ガス9×10-1228,000×10-12

製品比較情報

ホース(チューブ)サイズによって、柔軟性は異なるため、ひとつの目安とすること。ホース(チューブ)のたわみ量が大きいほど柔軟性としなやかさがある。

  • ※ 許容曲げ半径はある程度チューブが硬い方が小さくなる。

(試験温度:20℃)

 

試料名許容曲げ半径測定結果
(mm)
たわみ量測定結果
(mm)
①E-PD-4×623(規格値:25)28
②E-SJ-4×623(規格値:25)31
③市販 PTFE チューブ(4×6)207
④市販 PFA チューブ(4×6)236
柔軟性比較試験方法

柔軟性比較試験方法
チューブ端部に錘50gを加え1分後のたわみ量を測定(試料は直管になるように事前にアニール加工を実施)。

商品概要

型番内径×外径使用圧力
MPa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度
範囲
定尺製品重量色調
mmat 20℃at 80℃mmmkg/巻
E-PD-2×42×40~0.60~0.215-20~+80200.24透明
1001.21
E-PD-4×64×625200.41
1002.03
E-PD-6×86×80~0.450200.57
1002.86
E-PD-6×96×90~0.635200.89
1004.43
E-PD-8×128×1250201.55
1007.74

開発秘話

 

当社は、1959年、塩化ビニール製耐圧ホースの製造・販売を目的として創業したホースの専門メーカーである。
これまで、従来のフッ素単層ホースはコストも高く、硬く折れやすいため扱いにくく、また、樹脂ホースでは柔軟性はあるものの耐性に問題があった。
そうした課題を当社のホース・チューブ積層技術(共押出成形技術:成形温度の違う異種材料を融着させ成形する技術)により、
柔軟性に優れ、フッ素単層ホースに比べ、低コストで透明性に優れる積層型のフッ素ホースの開発に成功した(内層:ふっ素樹脂、外層:ポリウレタン樹脂)。
成形温度が大きく異なる様々な樹脂との組み合わせが可能である。
当製品柔軟フッ素は、薬品、食品、飲料、油、ガソリン等といった幅広い用途の輸送用配管に利用されている。
この柔軟フッ素ホースは、オンリーワン製品であり、国内シェアは90%となっている。
柔軟性、透明性、耐薬品性、非粘着性、食品衛生性等を持ち、
さらに低コストを実現した柔軟フッ素ホースシリーズは用途の応じた充実の製品ラインを展開しており、
ユーザーの要求特性に応じたカスタム製品も製造している。
また、飛躍的に長持ちする柔軟フッ素ホースを開発したことで廃棄物削減にも一役買っており、環境負荷軽減への貢献度も高い製品となる。
フッ素チューブの耐薬品性や非粘着・滑り性などのふっ素樹脂の特性を維持しながら、透明性、柔軟性、
復元性と低コストを実現させた、業界初の柔軟なフッ素チューブです。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

許容曲げ半径at20℃

(mm)

使用圧力at20℃

(MPa)

RoHS?最小発注数量
4
2
~4
~2
1 ~ 19
15
0~0.6
-
1個
4
2
~4
~2
-
15
0~0.6
-
1個
4
2
~4
~2
21 ~ 99
15
0~0.6
-
1個
6
4
~6
~4
1
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
2
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
3
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
4
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
5
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
6
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
7
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
8
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
9
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
10
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
11
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
12
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
13
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
14
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
15
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
16
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
17
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
18
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
19
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
20
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
30
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
40
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
50
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
100
25
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
1 ~ 19
35
0~0.6
-
1個
9
6
~9
~6
-
35
0~0.6
-
1個
9
6
~9
~6
21 ~ 99
35
0~0.6
-
1個
8
6
~8
~6
1
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
2
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
3
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
4
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
5
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
6
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
7
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
8
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
9
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
10
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
11
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
12
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
13
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
14
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
15
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
16
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
17
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
18
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
19
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
20
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
21
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
22
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
23
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
24
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
25
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
26
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
27
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
28
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
29
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
30
50
0~0.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
2,990
( 3,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,450
( 4,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,311
( 4,742 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,694
( 6,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,058
( 6,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,206
( 6,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,836
( 7,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,468
( 8,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,583
( 9,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,729
( 9,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,361
( 10,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,991
( 10,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,623
( 11,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,929
( 13,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,884
( 13,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,516
( 13,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,146
( 14,461 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,778
( 15,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,659
( 12,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,720
( 22,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,031
( 29,734 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,338
( 36,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
50,454
( 55,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
1,310
( 1,441 )
4日目
2,505
( 2,756 )
4日目
3,986
( 4,385 )
4日目
4,513
( 4,964 )
4日目
5,610
( 6,171 )
4日目
6,069
( 6,676 )
4日目
6,526
( 7,179 )
4日目
7,315
( 8,047 )
4日目
8,106
( 8,917 )
4日目
8,764
( 9,640 )
4日目
9,854
( 10,839 )
4日目
11,022
( 12,124 )
4日目
10,265
( 11,292 )
4日目
11,052
( 12,157 )
4日目
12,698
( 13,968 )
4日目
12,631
( 13,894 )
4日目
13,420
( 14,762 )
4日目
14,211
( 15,632 )
4日目
15,000
( 16,500 )
4日目
19,474
( 21,421 )
4日目
16,580
( 18,238 )
4日目
17,367
( 19,104 )
4日目
18,158
( 19,974 )
4日目
18,946
( 20,841 )
4日目
19,737
( 21,711 )
4日目
20,525
( 22,578 )
4日目
21,316
( 23,448 )
4日目
22,106
( 24,317 )
4日目
22,896
( 25,186 )
4日目
23,686
( 26,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂チューブは硬く、折れやすいという問題を改善できる積層型ふっ素樹脂ホース。
【特長】
・内層は2フッ化系ふっ素樹脂(PVDF系)を採用し、耐薬品性・各種液体・気体の不透過性に優れる。
・積層構造により市販のフッ素チューブと比較してウレタンチューブ同様の優れた柔軟性。
・折れにくく、折れてもある程度復元。
【用途】
・産業用インクジェットプリンターの水性インク供給用に最適。
・半導体関連機器、フラットパネル製造装置の薬品移送用に便利。
・医療機器の薬液移送用や内視鏡の鉗子用途に最適。
・燃料電池製造設備の薬液や純水移送用、クリーンルームのエアー配管に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
改造に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から依頼された改造に使用しています。改造内容は、高い位置にあるベアリングへのグリスの給脂を低い位置に変更することです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q内層フッ素・外層ウレタンの積層構造ですが、内外層の剥離は起こりませんか?
A
弊社想定内使用環境においては、剥離しませんので、ご安心下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
多目的・耐薬品用ホース スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES
多層フッ素チューブ REF5
カールホース SEタイプ
メーカー八興八興八興ニッタアオイ室本鉄工
通常価格---7,396 -3,796 -4,342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートカールホース
材質2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーふっ素+ナイロン樹脂ナイロン/ふっ素樹脂ウレタン
透明(有色含む)透明(有色含む)透明(有色含む)半透明透明(有色含む)
使用流体水 / 薬品 / 一般作動油水 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気水 / 空気 / 一般作動油空気
カットサービス対応ありありありなしなしなし

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング