17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が84型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • 許容曲げ半径at20℃(mm)

    ~mm
  • 使用圧力at20℃(MPa)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ふっ素樹脂チューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素チューブ。【特徴】・内層は4フッ化...

詳細を確認
  • 長さを指定できない商品はカットサービスに対応していない商品となります。
未確定:候補が84型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 継手取付: なし
  • 色調: 透明
  • 使用温度範囲: -20~+80℃
  • ホース材質:4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー

外観図

構造

スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 外観図
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 構造図

材質・構造:ふっ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン

規格表

型 番内径×外径使用圧力
Mpa
許容曲げ半径
at 20℃
使用温度
範囲
定 尺製品重量色 調
mmat 20℃at 80℃mmmkg/巻
E-SJ-2×42×40 ~ 0.60 ~ 0.215-20 ~ 80200.24透明
1001.19
E-SJ-3×53×520200.32
1001.60
E-SJ-4×64×625200.40
1002.00
E-SJ-6×86×80 ~ 0.450200.56
1002.82
E-SJ-6×96×90 ~ 0.635200.88
1004.38
E-SJ-8×128×1250201.54
1007.69
E-SJ-1/8" × 1/4"3.18 × 6.3520200.58
E-SJ-3/16" × 1/4"4.76 × 6.350 ~ 0.545200.36
E-SJ-1/4" × 3/8"6.35 × 9.530 ~ 0.6200.98

使用例

  • 産業用インクジェットプリンターのインク供給用として。
  • 塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として。
  • 理化学実験機器等の薬液移送用として。
  • 半導体関連機器・フラットパネル製造装置の薬品移送用として。
  • 飲料・食品機械の飲料・食品移送用として。
  • バイオ燃料(BDF)などの脂肪酸エステル類の移送用として。
  • 産業廃棄物の化学廃液の移送用として。
  • アルコール類・化粧品・薬品の移送用として。
  • 医療機器の薬液移送用や内視鏡の鉗子用途として。
  • 燃料電池製造設備の薬液・純水の移送用として。
  • 塗料・接着剤の充填ライン。
  • 香料、着色料、添加剤の充填ラインに。
  • クリーンルームのエアー配管として。

商品特長詳細

  • 耐薬品性: 内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品への耐性あり。
  • 柔軟性: 積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
  • 折れ難さ: 市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
  • 非粘着性: 内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく優れた洗浄性。
  • 耐磨耗性: 内層のふっ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐久。
  • 可塑剤フリー: 溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用。
  • 非塩ビ: 非塩ビ材質を使用。
  • 低溶出・低臭気: 樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に最適。
  • 高純度性: 内層のふっ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に最適。
  • 楽々カット: 1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単。
  • 透明性: チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。
  • 専用継手: 専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故を予防。
  • 食品衛生性: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。

性能・試験情報

技術情報

スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 試験情報_01

E-SJの使用温度と最高使用圧力の関係図
※ 専用継手を装着した時の圧力グラフ。

スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 試験情報_02

スーパー柔軟フッ素ホースは、ホース内面が非粘着性に優れるため、洗浄時間の短縮、洗浄液、労務費の低減に貢献できる。

開発秘話

柔軟フッ素チューブE-PD(2フッ化系)で対応できなかった流体への対応を可能にし、内面の非粘着性や滑り性も向上させた高機能チューブとして
開発されました。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

長さ

(m)

許容曲げ半径at20℃

(mm)

使用圧力at20℃

(MPa)

RoHS?最小発注数量
9.53
6.35
~10
~7
20
45
0~0.6
10
1個
6.35
3.18
~7
~4
20
20
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
1
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
2
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
3
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
4
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
5
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
6
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
7
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
8
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
9
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
10
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
20
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
30
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
40
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
50
15
0~0.6
10
1個
4
2
~4
~2
100
15
0~0.6
10
1個
5
3
~5
~3
-
20
0~0.6
-
1個
5
3
~5
~3
-
20
0~0.6
-
1個
5
3
~5
~3
-
20
0~0.6
-
1個
6
4
~6
~4
1
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
2
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
3
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
4
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
5
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
6
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
7
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
8
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
9
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
10
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
20
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
30
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
40
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
50
25
0~0.6
10
1個
6
4
~6
~4
100
25
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
1
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
2
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
3
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
4
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
5
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
6
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
7
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
8
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
9
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
10
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
20
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
30
35
0~0.6
10
1個
9
6
~9
~6
100
35
0~0.6
10
1個
8
6
~8
~6
1
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
2
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
3
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
4
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
5
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
6
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
7
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
8
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
9
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
10
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
20
50
0~0.4
10
1個
8
6
~8
~6
30
50
0~0.4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,575
( 20,433 )
4日目
23,314
( 25,645 )
4日目
2,730
( 3,003 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,144
( 3,458 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,686
( 4,055 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,854
( 4,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,012
( 5,513 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,615
( 5,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,085
( 5,594 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,556
( 6,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,031
( 6,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,891
( 7,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,948
( 10,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,891
( 18,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,651
( 22,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,893
( 29,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,894
( 41,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
-
( - )
4日目
3,334
( 3,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,326
( 4,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,908
( 5,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,545
( 6,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,418
( 7,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,706
( 7,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,085
( 7,794 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,523
( 9,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,597
( 9,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,919
( 10,911 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,678
( 15,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,962
( 28,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,981
( 37,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,600
( 50,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
60,539
( 66,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,712
( 4,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,112
( 5,623 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,449
( 5,994 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,671
( 7,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,368
( 9,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,117
( 10,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,341
( 11,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,565
( 12,722 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,785
( 14,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,009
( 15,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,153
( 23,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,468
( 42,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
92,372
( 101,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,523
( 3,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,893
( 5,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,487
( 6,036 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,266
( 7,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,569
( 9,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,081
( 9,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,699
( 10,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,478
( 12,626 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,960
( 13,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,879
( 15,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,629
( 21,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,850
( 41,635 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂チューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素チューブ。
【特徴】
・内層は4フッ化系ふっ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品への耐性あり。
・積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上。
・市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元可能。
・内層のふっ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく優れた洗浄性。
【用途】
・産業用インクジェットプリンターのインク供給用として。
・塗装機器、印刷機器の有機溶剤、塗料など移送用として。
・理化学実験機器等の薬液移送用として。

ご注意

  • 長さを指定できない商品はカットサービスに対応していない商品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
有機溶剤搬送
5
満足度:5.0
有機溶剤の搬送で使用しました スーパーとありますが、オールフッ素より多少柔らかい程度の感じです 使う溶剤にもよりますが膨...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q内層フッ素・外層ウレタンの積層構造ですが、内外層の剥離は起こりませんか?
A
弊社想定内使用環境においては、剥離しませんので、ご安心下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
多目的・耐薬品用ホース スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー
柔軟ふっ素樹脂2層チューブ 塗装用(柔軟、耐摩耗) TES
多層フッ素チューブ REF5
カールホース SEタイプ
メーカー八興八興八興ニッタアオイ室本鉄工
通常価格---7,396 -3,796 -4,342 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ストレートストレートストレートストレートストレートカールホース
材質4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー2フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマー4フッ化系ふっ素樹脂+ウレタン系エラストマーふっ素+ナイロン樹脂ナイロン/ふっ素樹脂ウレタン
透明(有色含む)透明(有色含む)透明(有色含む)半透明透明(有色含む)
使用流体水 / 薬品 / 一般作動油水 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気 / 薬品 / 一般作動油水 / 空気水 / 空気 / 一般作動油空気
カットサービス対応ありありありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング