17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ポリエチレンチューブ(LDPE)

通常単価(税別)
3,3509,018
税込単価
3,6859,920
通常出荷日:6日目

環境に優しく、用途に応じてそれぞれの特長が生かされます。【特長】・軽量、耐寒性に優れている。・無毒性[...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

●使用温度-10℃~+60℃

規格表

内径×外径(mm)定尺(m)
3×5100
4×6100
5×7100
6×8100
7×9100
8×10100
9×11100
10×12100
11×13100
12×14100

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

定尺

(m)

最小発注数量
5
3
~5
~3
100
1個
6
4
~6
~4
100
1個
7
5
~7
~5
100
1個
8
6
~8
~6
100
1個
9
7
~9
~7
50
1個
10
8
~10
~8
50
1個
11
9
~15
~9
50
1個
12
10
~15
~10
50
1個
13
11
~15
~15
50
1個
14
12
~15
~15
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
6日目
3,997
( 4,397 )
6日目
4,702
( 5,172 )
6日目
5,226
( 5,749 )
6日目
5,581
( 6,139 )
6日目
6,719
( 7,391 )
6日目
6,937
( 7,631 )
6日目
8,164
( 8,980 )
6日目
8,907
( 9,798 )
6日目
9,018
( 9,920 )
6日目

詳細情報

基本情報

環境に優しく、用途に応じてそれぞれの特長が生かされます。
【特長】
・軽量、耐寒性に優れている。
・無毒性[食品衛生法20号に適合]。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンチューブ(LDPE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレンチューブ(LDPE)
ふっ素樹脂チューブ
チューコーフロー フッ素樹脂(PTFE)チューブ インチサイズ
帯電防止チューブ
ストレート帯電防止チューブ
コイルチューブUCシリーズ
メーカー中部ビニール工業ミスミ中興化成工業ミスミ日本ピスコCDC
通常価格3,350--3,715 --1,378 -576 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
種類ストレートストレート-ストレートストレートコイル
材質ポリエチレンふっ素樹脂-ウレタンウレタンウレタン
クリーム(透明)-B(黒)
使用温度範囲(空気時)(℃)-10::60-65::260--5::60-15::400::60
使用流体水 / 空気-空気空気空気
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング