17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 常用圧力(Mpa)

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 17日以内

耐油燃料チューブ(ピンク)

通常単価(税別)
4,46315,572特別価格
税込単価
4,90917,129特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

弾力性・柔軟性に優れた性質をもっているので、折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 耐寒性(冬期でもソフトで扱いやすいホースです。)
  • 工業用
  • 使用温度:-30~+70℃
  • コンパクトドラム
呼称内径×外径(mm)常用圧(MPa)破壊圧(MPa)定尺(m)
P-33×60.21.350
P-44×70.11.040
P-55×80.10.8530
P-66×90.10.7530
P-99×130.10.6515
P-1212×160.10.510
P-1616×220.10.425
P-2020×260.10.3520
P-2222×280.10.3515
P-2525×310.10.315

<枠サイズ>

  • P-3~P-12:巻径220×幅110
  • P-16~P-25:巻径430×幅130

注意・禁止事項

※ガソリン、有機溶剤等の薬品(シンナー・アルコール類)食用油には使用しないでください。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

常用圧力

(Mpa)

定尺

(m)

最小発注数量
6
3
0.2
50
1個
7
4
0.1
40
1個
8
5
0.1
30
1個
9
6
0.1
30
1個
13
9
0.1
15
1個
16
12
0.1
10
1個
22
16
0.1
25
1個
26
20
0.1
20
1個
28
22
0.1
15
1個
31
25
0.1
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,316
( 5,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7672,621
( 2,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,463
( 4,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,976
( 5,474 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,703
( 5,173 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,563
( 5,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,572
( 17,129 )
17日目
14,171
( 15,588 )
5日目
13,372
( 14,709 )
5日目
13,733
( 15,106 )
8日目

詳細情報

基本情報

弾力性・柔軟性に優れた性質をもっているので、折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油燃料チューブ(ピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油燃料チューブ(ピンク)
塗装用ホース FAチューブ
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
導電スーパー柔軟フッ素チューブ
スーパー柔軟フッ素チューブ(ウルトラソフト)E-SJUS
メーカー中部ビニール工業十川産業八興八興八興八興
通常価格4,463-114,909 -939 -1,705 -2,946 -8,196 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 油(鉱油)食品 / 塗料・溶剤薬品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤薬品 / 粉体 / 食品 / インク・塗料 / 溶剤水 / 薬品 / 粉体 / エアー / 食品 / 油 / インク・塗料 / 溶剤
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)-30::70-20::60----
ピンク透明ブラック透明シルバー透明
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング