17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が155型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • カットサービス対応

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 89日以内

透明ビニールホース

通常単価(税別)
1,68556,095特別価格
税込単価
1,85461,705特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ。使用用途に合せて豊富なサイズが取り揃えてあります。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ※一部サイズのカット品につきましては現在発売準備中です。
    ご了承の程宜しくお願い致します。
詳細を確認
未確定:候補が155型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

JANコード(上9桁)497516500

内径×外径(mm)定尺(m)入数(本)JANコード(下4桁)
3×5200101437
3×6100101444
4×6100101451
4×620081468
4×710081475
4×810081482
5×7100101499
5×810081505
5×910061512
6×8100101529
6×910061536
6×1010051543
7×910081574
7×1010051581
7×1110051598
8×1010071604
8×1110051611
8×1210041628
9×1110061642
9×1210041659
9×1310041666
9×145051673
9×155051680
10×1210051697
10×1310041703
10×145051710
10×155051727
10×165041734
11×1310041741
12×145071758
12×155051765
12×165051772
13×155061796
13×165061802
13×175051819
14×165061826
15×175051833
15×185051840
15×195041857
内径×外径(mm)定尺(m)入数(本)JANコード(下4桁)
15×205031864
15×215031871
16×185051888
16×195041895
16×205031901
18×215041918
18×225031925
18×245011949
19×225031956
19×235031963
19×255011987
20×245011994
22×262534223
22×265012007
22×275012014
22×285012021
25×295012045
25×302535015
25×303012052
25×305012069
25×315012076
25×325012083
28×345012106
32×365012113
32×382025114
32×383012137
32×385012144
38×435012151
38×442025183
38×443012168
38×445012175
45×515012182
45×525012199
50×583012205
50×585012212
62×723012229
75×852012236

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

カットサービス対応

長さ

(m)

最小発注数量
6
4
あり
1
1個
6
4
あり
2
1個
6
4
あり
3
1個
6
4
あり
4
1個
6
4
あり
5
1個
6
4
あり
6
1個
6
4
あり
7
1個
6
4
あり
8
1個
6
4
あり
9
1個
6
4
あり
10
1個
6
4
あり
20
1個
6
4
あり
30
1個
6
4
あり
40
1個
6
4
あり
50
1個
8
6
あり
1
1個
8
6
あり
2
1個
8
6
あり
3
1個
8
6
あり
4
1個
8
6
あり
5
1個
8
6
あり
6
1個
8
6
あり
7
1個
8
6
あり
8
1個
8
6
あり
9
1個
8
6
あり
10
1個
8
6
あり
11
1個
8
6
あり
12
1個
8
6
あり
13
1個
8
6
あり
14
1個
8
6
あり
15
1個
8
6
あり
16
1個
8
6
あり
17
1個
8
6
あり
18
1個
8
6
あり
19
1個
8
6
あり
20
1個
8
6
あり
30
1個
8
6
あり
40
1個
8
6
あり
50
1個
10
8
あり
1
1個
10
8
あり
2
1個
10
8
あり
3
1個
10
8
あり
4
1個
10
8
あり
5
1個
10
8
あり
6
1個
10
8
あり
7
1個
10
8
あり
8
1個
10
8
あり
9
1個
10
8
あり
10
1個
10
8
あり
11
1個
10
8
あり
12
1個
10
8
あり
13
1個
10
8
あり
14
1個
10
8
あり
15
1個
10
8
あり
16
1個
10
8
あり
17
1個
10
8
あり
18
1個
10
8
あり
19
1個
10
8
あり
20
1個
10
8
あり
30
1個
10
8
あり
40
1個
10
8
あり
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,910
( 2,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,214
( 2,435 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,086
( 2,295 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184
( 2,402 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,333
( 2,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,166
( 2,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,461
( 2,707 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,364
( 2,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,641
( 2,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,266
( 3,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,358
( 3,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,313
( 3,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,529
( 3,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,250
( 2,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,292
( 2,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,313
( 2,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,334
( 2,567 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,356
( 2,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,701
( 2,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,350
( 3,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,027
( 3,330 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,701
( 2,971 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,440
( 3,784 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,963
( 3,259 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,041
( 3,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,116
( 3,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,190
( 3,509 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,133
( 4,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,439
( 4,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,490
( 4,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,206
( 5,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,899
( 2,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,221
( 2,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,271
( 2,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,672
( 2,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,303
( 2,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,137
( 3,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,398
( 3,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,799
( 3,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,138
( 3,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,832
( 3,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,477
( 3,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,073
( 3,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,181
( 3,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,513
( 3,864 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,382
( 3,720 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,628
( 3,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,817
( 4,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,654
( 4,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,723
( 5,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,379
( 4,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,824
( 5,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,507
( 6,058 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ。
使用用途に合せて豊富なサイズが取り揃えてあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ※一部サイズのカット品につきましては現在発売準備中です。
    ご了承の程宜しくお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ビニールホースのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
金属製品の緩衝材
5
満足度:5.0
80mmほどにカットして金属製品に取り付けて緩衝材にしています。 一時的な使用用途なので、価格の安さが一番の魅力です。 ...もっと読む
2人が参考にしています。
配線保護
5
満足度:5.0
製品の水濡れ防止など配線保護に使用します。 ホースは乳白色でなく透明ホースです。 透明をお探しの方にはよい商品かもしれま...もっと読む
1人が参考にしています。
プレス製品の排出用
4
満足度:4.0
強度が適当で取り扱い性が良いためプレス製品の排出用に最適。また、透明度が高いので視認性が良いのも選定理由。
1人が参考にしています。
リーク試験
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。 今までは各種メーカーのカタログで比較しながら手配しておりましたが、手間が省け、かつ短納期での納...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の防水用として使用しています
5
満足度:5.0
当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されているメッキ層用のヒーターの防水用として使用しています。ヒーター部から出ているリ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ビニールホース
工業用ホース 透明ビニールホース
透明ホース(単層管チューブ)
一般デリバリー・サクション用ホース DS-3型全透明
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
メーカー中部ビニール工業十川産業三洋化成クラレプラスチックス十川産業十川産業
通常価格1,685-2,236 -1,126 --10,641 -38,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜4日目
使用流体/用途水 / 食品水 / 空気水 / 薬品 / 食品水 / 薬品 / 食品
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)0::60-5::60-10::60-10::50-30::150-20::80
透明透明クリアー透明(有色含む)乳白透明
入数(本)1-----
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング