17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイカラーホース

通常単価(税別)
9,24611,063
税込単価
10,17112,169
通常出荷日:5日目

【特長】一般用はもちろん、農用としても使えるハイカラーホースです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応(ホース内径15mm)
  • 耐寒
  • 抗藻
  • 農用
内径(mm)定尺(m)枠サイズ
1550巻径400×幅220内側ブラック、外側ブルー
1850巻径400×幅260内側ブラック、外側ブルー

注意・禁止事項

  • 各種ホース使用温度範囲内(-0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水・散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等(耐油燃料チューブに関してはガソリン、有機溶剤等の薬品、食用油)には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変型することがあります。

型番リスト

表示件数

内径

最小発注数量
15
1個
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,246
( 10,171 )
5日目
11,063
( 12,169 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】一般用はもちろん、農用としても使えるハイカラーホースです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカラーホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイカラーホース
食品用ホース シリコーンホース
食品用ホース 耐熱エコホース
工業用ホース 発泡ホース
ゴムホース
耐熱用ゴムホース 食品スチームホース
メーカー中部ビニール工業十川産業十川産業十川産業八興弘進ゴム
通常価格9,246-10,641 -38,197 -54,448 -6,128 -163,300 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜4日目4日目〜1日目〜5日目〜
使用流体/用途水 / 食品水 / 薬品 / 食品水 / 薬品 / 食品エアー蒸気
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)0::60-30::150-20::80-5::60-20::60-
ブルー乳白透明ブラック黄色
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト