17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

SH農用ホース

通常単価(税別)
11,39620,515特別価格
税込単価
12,53622,567特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。【使用流体/用途】水 / 食品

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

農業・灌水用ホース

灌水用・水中ポンプの配水側として、農作業での使用を考えて設計しました。

  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
  • 耐寒
内径×外径(mm)定尺(m)枠サイズ等
15×2050ブラック巻径400×幅220
18×2350巻径400×幅260
19×2550かせ巻
25×3150かせ巻

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

最小発注数量
20
15
1個
23
18
1個
25
19
1個
31
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,3966,837
( 7,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,267
( 15,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,639
( 17,203 )
5日目
20,515
( 22,567 )
5日目

詳細情報

基本情報

藻が発生しにくいので灌水用に最適です。【使用流体/用途】水 / 食品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SH農用ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SH農用ホース
農・園芸用ホース ファミリー
農・園芸用ホース ゴールデンファミリー
農・園芸用ホース 防藻ニューソフト
農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト
農・園芸用ホース 吸水管・余水管
メーカー中部ビニール工業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格11,396-12,167 -15,535 -14,954 -15,900 -21,124 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
使用流体/用途水 / 食品水 / 薬品
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)0::60-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60
ブラック透明緑透明緑
カットサービス対応なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング