メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BBブレードホース

通常単価(税別)
11,526
税込単価
12,679
通常出荷日:5日目

紫外線をカットする三重管。農用から家庭用まで幅広くご利用いただけます。

型番:

BBブレードホース15X20-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBブレードホース15X20-50の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 食品
金具取付
なし
使用温度範囲(℃)
0~60
[青] ブルー
外径(φ)
20
内径
15
カットサービス対応
なし
常用圧力(Mpa)
0.7
定尺(m)
50
入数(本)
1

商品情報

製品仕様

耐圧ホース

ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。
止水機能付のノズルも使えます。

  • 耐圧性:ストップノズルなどの一時止水が可能です。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
  • 抗藻
内径×外径(mm)定尺(m)常用圧力(MPa)枠サイズ
15×2050ブルー0.7巻径400×幅220

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

表示件数
型番
BBブレードホース15X20-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,526
( 12,679 )
5日目

詳細情報

基本情報

紫外線をカットする三重管。農用から家庭用まで幅広くご利用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BBブレードホースの型番BBブレードホース15X20-50のページです。 型番BBブレードホース15X20-50に関する仕様情報を記載しております。
BBブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BBブレードホース
クリアグリーンホース
軽量やわらかホース
ウレタンエアホース EUH-R/Wシリーズ
エアーツール用ホース 匠のエアーホース
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
メーカー中部ビニール工業三洋化成トラスコ中山E-Value十川産業十川産業
通常価格11,52612,5486,718 -1,758 -10,990 -186,292
通常出荷日5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
使用流体/用途水 / 食品-空気-塗料・溶剤
金具取付なしなし-両側-なし
使用温度範囲(℃)0::600::60----20::60
ブルーグリーン---透明
外径(φ)2020-10-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト