17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
    • 黄色
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 内径

    ~mm
  • 常用圧力(Mpa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ソフトブレードホース

通常単価(税別)
11,04416,636
税込単価
12,14818,300
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。家庭、一般用としてもご使用いただけます。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

耐圧ホース

ブレード(補強糸)がホースの膨張を防ぐ耐圧仕様。
止水機能付のノズルも使えます。

  • 耐寒性:冬期でもソフトで扱いやすいホースです。
  • 耐圧性:ストップノズルなどの一時止水が可能です。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
内径×外径(mm)定尺(m)常用圧力(MPa)枠サイズ
15×2050ブルー0.7巻径400×幅220
15×2050グリーン0.7
15×2050イエローグリーン0.7
18×2450グリーン0.6巻径480×幅220

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

内径

常用圧力

(Mpa)

最小発注数量
[黄色] イエローグリーン
20
15
0.7
1個
グリーン
20
15
0.7
1個
[青] ブルー
20
15
0.7
1個
グリーン
24
18
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,044
( 12,148 )
5日目
14,023
( 15,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,044
( 12,148 )
5日目
16,636
( 18,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

破裂しにくいテトロンブレード加工に弾力性をプラス。
家庭、一般用としてもご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトブレードホース
塗装用ホース FAチューブ
ウルトラブレード
ハイポリマー
工業用ホース スーパーエアーホース
布巻ホース 布巻スチームホース
メーカー中部ビニール工業十川産業プラス・テクプラス・テク十川産業弘進ゴム
通常価格11,044-114,909 -3,518 -13,279 --36,994 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目5日目5日目4日目〜6日目〜
使用流体/用途水 / 食品食品 / 塗料・溶剤水 / 食品空気蒸気
金具取付なしなしなしなしなしなし
使用温度範囲(℃)0::60-20::60-20::60-20::60-5::600::150
カットサービス対応なしなしなしなしありなし
定尺(m)50-----
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング