17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内
    • 45日以内

ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)

通常単価(税別)
10,66516,692
税込単価
11,73218,361
通常出荷日:39日目~45日目

両端がチューブエンドになったフレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。【特長】・両端...

詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

非常に柔軟性に富んだパイプエンドタイプ(PS型)

  • 非常に柔軟性に富んでいる。
  • SUS316Lの使用により耐食性が優れている。
  • 全体にコンパクト、且つ軽量。
寸法図

寸法図

Nominal dia(Bore)呼び径Product code 型番I.DO.DφDφdLlBend Radius 曲げ半径
1/4"PF-8PS-205.58.56.354.52002030
PF-8PS-30300
PF-8PS-40400
PF-8PS-50500
PF-8PS-60600
PF-8PS-80800
PF-8PS-1001000
3/8"PF-10PS-2010.013.59.527.42002545
PF-10PS-30300
PF-10PS-40400
PF-10PS-50500
PF-10PS-60600
PF-10PS-80800
PF-15PS-1001000
1/2"PF-15PS-2012.016.012.710.32003045
PF-15PS-30300
PF-15PS-40400
PF-15PS-50500
PF-15PS-60600
PF-15PS-80800
PF-15PS-1001000

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.5
8.5
30
200
10
1個
5.5
8.5
30
300
10
1個
5.5
8.5
30
400
10
1個
5.5
8.5
30
500
10
1個
5.5
8.5
30
600
10
1個
5.5
8.5
30
800
10
1個
5.5
8.5
30
1000
10
1個
10
13.5
45
200
10
1個
10
13.5
45
300
10
1個
10
13.5
45
400
10
1個
10
13.5
45
500
10
1個
10
13.5
45
600
10
1個
10
13.5
45
800
10
1個
10
13.5
45
1000
10
1個
12
16
45
200
10
1個
12
16
45
300
10
1個
12
16
45
400
10
1個
12
16
45
500
10
1個
12
16
45
600
10
1個
12
16
45
800
10
1個
12
16
45
1000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,665
( 11,732 )
39日目
11,036
( 12,140 )
39日目
11,597
( 12,757 )
45日目
12,316
( 13,548 )
39日目
11,362
( 12,498 )
39日目
12,471
( 13,718 )
45日目
14,476
( 15,924 )
39日目
10,957
( 12,053 )
39日目
11,757
( 12,933 )
45日目
12,636
( 13,900 )
45日目
11,570
( 12,727 )
45日目
12,277
( 13,505 )
45日目
13,649
( 15,014 )
39日目
14,792
( 16,271 )
45日目
11,996
( 13,196 )
39日目
11,224
( 12,346 )
45日目
11,986
( 13,185 )
45日目
12,887
( 14,176 )
45日目
13,718
( 15,090 )
45日目
15,200
( 16,720 )
45日目
16,692
( 18,361 )
39日目

詳細情報

基本情報

両端がチューブエンドになったフレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。
【特長】
・両端パイプエンドタイプの小口径フレキシブルチューブ。
・内面研磨品。
・内面相度Rmax0.7μm以下。
・クリーンルーム内にて精密洗浄から梱包している。
・非常に柔軟性に富んでいます。
・SUS316Lの使用により耐食性が優れています。
・全体にコンパクト、且つ軽量。
【用途】
・狭い箇所等でも自在な取付が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフレキシブルチューブとの違いはなんですか?
A
ベローズは縦(軸)方向の振動強く、フレキシブルチューブは横方向の曲げに強いです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベローズシリーズ パイプエンドタイプ(PS型)
ベローズシリーズ NWフランジタイプ
真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド
成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)
【クリーン洗浄品】真空配管部品 成形ベローズ 両端パイプエンド
成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)ミスミミラプロミスミミラプロ
通常価格10,665-10,2169,560 -11,254 --10,490 -
通常出荷日39日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
接続部種類パイプエンドNW/KFフランジパイプエンドパイプエンドパイプエンドNW/KFフランジ+パイプエンド
使用流体真空・ガス真空・ガス----
材質詳細SUS316L-----

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング