17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー

未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー 外形図1
ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー 外形図2

規格表

単位:mm
単位:mm
SINGLE CLAW シングルクロー
Product code 型番Bolt sizeABC
ISO63-SCM830.41016
ISO80-SCM830.41016
ISO100-SCM830.41016
ISO160-SCM1031.71020
ISO200-SCM1031.71020
ISO250-SCM1031.71020
ISO320-SCM12401826
DOUBLE CLAW ダブルクロー
Product code 型番Bolt sizeABC
ISO63-WCM8245016
ISO80-WCM8245016
ISO100-WCM8245016
ISO160-WCM10285220
ISO200-WCM10285220
ISO250-WCM10285220
ISO320-WCM12346526

型番リスト

表示件数

クランプ種類

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
シングルクロー
ISO63
10
1個
ダブルクロー
ISO63
10
1個
シングルクロー
ISO80
10
1個
ダブルクロー
ISO80
10
1個
シングルクロー
ISO100
10
1個
ダブルクロー
ISO100
10
1個
シングルクロー
ISO160
10
1個
ダブルクロー
ISO160
10
1個
シングルクロー
ISO200
10
1個
ダブルクロー
ISO200
10
1個
シングルクロー
ISO250
10
1個
ダブルクロー
ISO250
10
1個
シングルクロー
ISO320
10
1個
ダブルクロー
ISO320
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,315
( 1,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,495
( 1,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,315
( 1,447 )
8日目
1,281
( 1,409 )
8日目
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,281
( 1,409 )
7日目
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
8日目
1,674
( 1,841 )
8日目
1,281
( 1,409 )
8日目
1,623
( 1,785 )
8日目
3,094
( 3,403 )
8日目
2,640
( 2,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ISO-MFフランジ用クロークランプ(シングル・ダブル)。
【特長】
・ISO-MFフランジ用のクランプ。
・取付個数は、サイズによって4個~16個程度。
【用途】
・フランジ裏面に引っ掛け、使用。
・ダブルクローはフランジ同士の接続に、シングルクローはチャンバなどの壁面に装着可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクローのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q一つのフランジにいくつ使用すればよいですか?
A
ISO63:4個
ISO80~160:8個
ISO200:12個
上記にて推奨しておりますが、負荷が大きくかかる環境などでは、状況に応じて増やすことが必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOクランプシリーズ シングルクロー・ダブルクロー
クランプシリーズ NWクランプ
クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ
クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)
クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)
クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)
通常価格1,281-1,256 -3,144 -9,961 -3,314 -11,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
規格ISO規格(MF/BT)NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質ステンレス+アルミステンレス+アルミアルミステンレス+アルミステンレス+アルミステンレス+アルミ
よく一緒に購入される商品

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング