メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジサイズ(呼び)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ

通常単価(税別)
7,344
税込単価
8,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超高真空ICF両面エッジフランジ。【特長】・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~...

詳細を確認

型番:

ICF70-H-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ICF70-H-Wの仕様・寸法情報

フランジ形状
ブランク
フランジ種類
固定フランジ
規格
ICF規格
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)
ICF70
材質
ステンレス
フランジ形状詳細
固定
材質詳細
SUS304L
ボルト穴形状
ホール
RoHS?
10

商品情報

ICF両面エッジフランジの特長と寸法

寸法図

寸法図

  • フランジは通常SUS304L。
  • SUS316Lの場合は、型番末が(-6L)。
  • ボルト穴は、H=ホール、T=タップ。

単位:mm

No.Product codeフランジ型番φATφHnP.C.D
1lCF70-H-W7012.76.8658.7
2lCF114-H-W11417.58.5892.1
3lCF152-H-W15220.08.516130.2
4lCF203-H-W20322.08.520181.0
5lCF253-H-W25325.08.524231.8

開発秘話

 

当社設立と同じ約20年前に、将来の真空市場の拡大を見込み、製作を開始した超高真空用の継手です。
他のフランジとは違い、シール部であるナイフエッジの確度や寸法などノウハウの詰まった製品になっており、今でも製作しているメーカが限られているアイテムです。

型番リスト

表示件数
型番
ICF70-H-W

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
ICF70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,344
( 8,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超高真空ICF両面エッジフランジ。
【特長】
・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応)。
・メタルシールの為、400度までの温度に耐えられる。
【用途】
・超高真空が求められる排気ラインに使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジの型番ICF70-H-Wのページです。 型番ICF70-H-Wに関する仕様情報を記載しております。
ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
A
大気圧~10-10Pa対応です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICFフランジシリーズ ICF両面エッジフランジ
ICFフランジシリーズ ICFビューポート
ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ
ICFフランジシリーズ ICF固定フランジ
ICFフランジシリーズ ICF変換フランジ
ICF規格 両面エッジブランクフランジ
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)コスモ・テック
通常価格7,34424,882 -3,228 -2,544 -8,119 -10,911 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
フランジ形状ブランクビューポート標準標準標準ブランク
フランジ種類固定フランジ固定フランジ回転フランジ固定フランジ変換フランジ固定フランジ
規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径異径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング