17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ

通常単価(税別)
1,9494,064
税込単価
2,1444,470
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

超高真空ICF34フランジ。【特長】・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ICFミニフランジの特長と寸法

寸法図

寸法図

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:b)

寸法図(TYPE:b)

寸法図(TYPE:c)

寸法図(TYPE:c)

寸法図(TYPE:d)

寸法図(TYPE:d)

寸法図(TYPE:e)

寸法図(TYPE:e)

単位:mm

FIXED FLANGE 固定フランジ
No.Product code フランジ型番Type 形状φDφCφETHP.C.DPipe dia.(outer dia.) バイプ外径
1ICF34-Haブランク--7.5(8)4.527-
2ICF34-6.4Hc-6.4-7.5(8)4.5276.35
3ICF34-9.6Hc-9.6-7.5(8)4.5279.53
4ICF34-12.8Hc-12.8-7.5(8)4.52712.70
5ICF34-17.3Hb17.314.9-7.5(8)4.52717.30
6ICF34-19.1Hb19.116.0-7.5(7.5)4.52719.10
7ICF34-19.1Tb19.116.0-7.5(7.5)M42719.10
8ICF34-Taブランク--7.5(8)M427-
ROTATABLE FLANGE 回転フランジ
No.Product code フランジ型番Type 形状φDφCφETHP.C.DPipe dia.(outer dia.) バイプ外径
9ICF34-RHdブランク--7.5(8)4.527-
10ICF34-17.3RHe17.314.919.37.5(8)4.52717.30
11ICF34-19.1RHe19.116.019.37.5(8)4.52719.10

( )寸法はSUS316Lの場合

  • フランジは通常SUS304Lです。
  • SUS316Lの場合は、型番末が(-6L)。
  • 回転フランジの場合は、型番末が(R)。
  • ボルト穴は、H=ホール、T=タップ。
  • SUS304L=側面溝あり SUS316L=側面溝なし

開発秘話

 

当社設立と同じ約20年前に、将来の真空市場の拡大を見込み、製作を開始した超高真空用の継手です。
他のフランジとは違い、シール部であるナイフエッジの確度や寸法などノウハウの詰まった製品になっており、今でも製作しているメーカが限られているアイテムです。

型番リスト

表示件数

フランジ形状

フランジ種類

フランジ形状詳細

材質詳細

Type

接続パイプのサイズ

ボルト穴形状

RoHS?最小発注数量
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
c
6.35
ホール
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
c
9.53
ホール
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
c
12.70
ホール
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
b
17.30
ホール
10
1個
標準
回転フランジ
回転
SUS304L
e
17.30
ホール
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
b
19.10
ホール
10
1個
標準
回転フランジ
回転
SUS304L
e
19.10
ホール
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS304L
b
19.10
タップ
10
1個
標準
固定フランジ
固定
SUS316L
b
19.10
タップ
10
1個
ブランク
固定フランジ
固定(ブランク)
SUS304L
a
-
ホール
10
1個
ブランク
固定フランジ
固定(ブランク)
SUS316L
a
-
ホール
10
1個
ブランク
回転フランジ
回転(ブランク)
SUS304L
d
-
ホール
10
1個
ブランク
固定フランジ
固定(ブランク)
SUS304L
a
-
タップ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,130
( 2,343 )
9日目
1,949
( 2,144 )
8日目
2,130
( 2,343 )
9日目
2,741
( 3,015 )
11日目
2,314
( 2,545 )
8日目
2,029
( 2,232 )
8日目
2,551
( 2,806 )
9日目
4,064
( 4,470 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,851
( 4,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,370
( 2,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,157
( 3,473 )
9日目
2,221
( 2,443 )
9日目
2,141
( 2,355 )
8日目

詳細情報

基本情報

超高真空ICF34フランジ。
【特長】
・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応)。
・メタルシールの為、400度までの温度に耐えられる。
【用途】
・超高真空が求められる排気ラインに使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICFフランジシリーズ ICFミニフランジのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械組立
5
満足度:5.0
いつも購入しているものが納期遅延でこちらを購入しました。 価格も安く、品質にも問題ないので買って満足でした。
0人が参考にしています。
ご指定のフランジ部品として
5
満足度:5.0
NWフランジシリーズと併用しています。ご指定品により選定し購入しています。特に不備なく利用できているので品質に関しても特...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型式について
A
ボルト穴H=ホール(キリ穴)/R=タップ
回転フランジの場合、型式に「R」が付きます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICFフランジシリーズ ICFミニフランジ
ICF規格 両面エッジラジアルポートフランジ
ICF規格 水冷・ガス導入機 LF チューブエンド/VCRめす
ICF規格 水冷・ガス導入機 LF VCRめす/VCR;めす
ICFフランジシリーズ ICFビューポート
ICFフランジシリーズ ICF回転フランジ
メーカーアドバンテック(真空配管)コスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)
通常価格1,949-64,380 -38,70254,44124,882 -3,228 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜18日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格ICF規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
フランジサイズ(呼び)ICF34ICF70ICF70ICF70--
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング