17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アダプターシリーズ リークポート

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アダプターシリーズのリークボート

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:a)

寸法図(TYPE:b)

寸法図(TYPE:b)

Product code 型番φAφBLType形状
NW16/LP15302665a
NW25/LP15402665a
NW40/LP15552665a
NW50/LP15752665a
Product code 型番φAφBLType形状
LP15152661b

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

アダプタ種類詳細

Type

フランジ外径 A

(Φ)

RoHS?最小発注数量
-
15
リークポート(フランジなし)
b
-
10
1個
NW(KF)25
-
リークポート(フランジ付)
a
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,151
( 6,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,261
( 9,087 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リークポート。
【特長】
・リークポート単体から、NWフランジと接続されているものまで取り揃えている。
【用途】
・配管内部に大気を取りこむ時に活躍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターシリーズ リークポートのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
当社製品に使っています
4
満足度:4.0
当社が大学等から設計を含めて受注した比較的小型の真空チャンバー、真空配管等への内部に大気を取り込む時に使用する部品として...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質はなんですか?
A
SUS304のみの取り扱いとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターシリーズ リークポート
アダプターシリーズ ゲージポート
アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター
アダプターシリーズ ICFフランジ+VCRアダプター
アダプターシリーズ NWフランジ付ゲージポート
アダプターシリーズ アダプターゴム管
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)
通常価格6,151-4,9938,005 -11,0298,397 -6,610 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格NW/KF規格
アダプタ種類リークポートゲージポート規格変換用規格変換用ゲージポートゴム管・チューブ取付用
継手種類その他その他レデューサレデューサその他レデューサ
同径・異径同径同径異径異径同径異径

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング