17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アダプターシリーズ ゲージポート

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプターシリーズ ゲージポート 外形図

材質:SUS304

規格表

アダプターシリーズ ゲージポート 規格表

型番リスト

表示件数
型番

管外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
25
10
1個
28
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,993
( 5,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,993
( 5,492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ゲージなどを差し込んで使用できるゲージポート。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
・材質SUS304。
・真空計などを入れない際には、ゲージポート用プラグで蓋をすることで気密性が保てる。
【用途】
・真空計などの測定子を真空配管や真空チャンバー内に入れる計測が出来る。

商品担当おすすめ

  • クランプシリーズ NWクランプ 画像

    アドバンテック(真空配管)

    クランプシリーズ NWクランプ

    NWフランジ用アルミクランプです。他にチェーンタイプ、SUSタイプも揃えております。

  • NWセンターリング 画像

    アドバンテック(真空配管)

    NWセンターリング

    NWフランジ用センターリングです。(内つば)外つばタイプも御座います。

  • NW接続部品 NWエルボー 画像

    アドバンテック(真空配管)

    NW接続部品 NWエルボー

    NWエルボです。他にニップルやティ、クロスを揃えております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターシリーズ ゲージポートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゲージポート内のOリングのみ交換したいのですが可能でしょうか。
A
可能です。
GP15の該当型式:V-15-O-V
GP18の該当型式:V-16-O-V

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターシリーズ ゲージポート
アダプターシリーズ NWフランジ付ゲージポート
ゲージポート用プラグ
アダプターシリーズ リークポート
アダプターシリーズ NWフランジ+VCRアダプター
ICF規格 ゲージポート
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)コスモ・テック
通常価格4,9938,397 -2,303 -6,151 -8,005 -22,301 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格
アダプタ種類ゲージポートゲージポートゲージポートリークポート規格変換用ゲージポート
継手種類その他その他その他その他レデューサその他
同径・異径同径同径同径同径異径同径

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング