17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

アダプターシリーズ NWレジューサー

通常単価(税別)
3,3869,875
税込単価
3,72510,863
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

NWフランジサイズ変換継手。【特長】・両端にサイズ違いのNWフランジがついているアダプター。・長さはク...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプターシリーズ NWレジューサー 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304 or 316L。

規格表

Product code 型番φAφBφCφD
NW16/10-R30301410
NW25/10-R40301410
NW25/16-R40302016
NW40/16-R55302016
NW40/25-R55402824
NW50/25-R75402824
NW50/40-R75554439
NW63/50-R877560.554.9
NW80/50-R1147560.554.9
NWl00/50-R1347560.554.9

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

フランジサイズ(呼び)2

管外径

(mm)

材質詳細

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)25
NW(KF)10
14
SUS304
10
10
1個
NW(KF)25
NW(KF)16
20
SUS304
16
10
1個
NW(KF)40
NW(KF)16
20
SUS304
16
10
1個
NW(KF)40
NW(KF)25
28
SUS304
24
10
1個
NW(KF)50
NW(KF)25
28
SUS304
24
10
1個
NW(KF)50
NW(KF)40
44
SUS304
39
10
1個
NW(KF)63
NW(KF)50
60.5
SUS304
54.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,459
( 3,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,459
( 3,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,386
( 3,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,068
( 4,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,810
( 6,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,876
( 6,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,875
( 10,863 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NWフランジサイズ変換継手。
【特長】
・両端にサイズ違いのNWフランジがついているアダプター。
・長さはクランプをしても干渉しないL=40。
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプターシリーズ NWレジューサーのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
真空配管のサイズ変換用
5
満足度:5.0
真空配管を組む際にサイズの異なる部品同士を取り付ける場合に使用している。即日納品のため非常に有難い。
0人が参考にしています。
異形フランジの交換用
5
満足度:5.0
在庫があり翌日には届きました。 故障で大変急いでいましたので、助かりました。 品質も文句なしです。
0人が参考にしています。
異径フランジの接続
5
満足度:5.0
安価でも高品位でよかったです。ほかにもいろいろなメーカーが作っていますが、これで十分でした。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
A
大気圧~10-7Pa対応です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプターシリーズ NWレジューサー
NWレジューサー
NWレジューサー 真空部品NWシリーズ
NWニップル 真空部品NWシリーズ
NWティー 真空部品NWシリーズ
NWエルボ 真空部品NWシリーズ TYPE-A
メーカーアドバンテック(真空配管)ミラプロ湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステック湘南丸八エステック
通常価格3,386-5,489 -3,014 -4,046 -6,898 -4,985
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
アダプタ種類規格変換用規格変換用規格変換用---
継手種類レデューサレデューサレデューサニップルティーエルボ
同径・異径異径異径異径同径同径同径
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング