17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

クランプシリーズ NWクランプ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クランプシリーズ NWクランプ 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス+アルミ。
  • ボディ:アルミニウム+Niメッキ。
  • その他:ステンレス。

規格表

Product code 型番φADLT
NW10/16-C20426117
NW25-C30527317
NW40-C44709017
NW50-C629412325

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)10~16(可変)
10
1個
NW(KF)25
10
1個
NW(KF)40
10
1個
NW(KF)50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,831
( 2,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,072
( 2,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,344
( 3,678 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NW用アルミクランプ。
【特長】
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
【用途】
・NWフランジのクランプに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプシリーズ NWクランプのレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
NW40配管接続
5
満足度:5.0
少量での購入に対し、比較的安いと思います。 取付け等使用に関しては何ら問題なし。 次回も購入すると思う。
1人が参考にしています。
配管部材として
5
満足度:5.0
設備の配管部材として購入しました。取付も問題なく、性能、使い勝手もよいため、また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
配管部材として
5
満足度:5.0
社内生産設備に付帯の配管部材として永くこの商品を利用しており、今回メンテナンス時のリプレース品として購入しました。以前か...もっと読む
0人が参考にしています。
真空引き配管に対する継手として
4
満足度:4.0
外販設備付帯のエアパージ用真空引き配管に対する継手として使用しています。良好な基本性能により着脱が容易なワンタッチ取り付...もっと読む
0人が参考にしています。
真空配管
4
満足度:4.0
ロータリーポンプの排気系に使用 これまでステンレス製や各社アルミ製を使っていた。 製品によっては永く使っていると締めにく...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
A
大気圧~10-7Pa対応です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプシリーズ NWクランプ
クランプシリーズ NWバルクヘッドクランプ
クランプシリーズ NWチェーンクランプ NW-CC-CS
NW半月クランプ
クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)
クランプシリーズ NWチェーンクランプ(80~250)
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)ミラプロアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)
通常価格1,256-3,144 -7,218 -1,897 -2,695 -9,961 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
クランプ種類標準バルクヘッドチェーンバルクヘッドチェーンチェーン
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
材質ステンレス+アルミアルミステンレス+アルミアルミステンレス+アルミステンレス+アルミ
よく一緒に購入される商品

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング