メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

NW接続部品 特殊NWクロス

型番:

NW40-X-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NW40-X-Sの仕様・寸法情報

種類
継手
規格
NW/KF規格
継手種類
クロス
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)1
NW(KF)40
材質
ステンレス
管外径(mm)
42.7
継手種類詳細
NW接続部品
材質詳細
SUS304
内径(mm)
37.1
RoHS?
10
-
-

商品情報

特殊NWクロス 仕様

寸法図

寸法図

Product code 型番φAφBφCL
NW 10-X-S3013.810.040
NW 16-X-S3021.716.040
NW 25-X-S4027.223.050
NW 40-X-S5542.737.165
NW 50-X-S7560.554.980
  • 材質:SUS304 or 316L。
  • 表面処理:G.B.B。

型番リスト

表示件数
型番
NW40-X-S

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)40
42.7
37.1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,462
( 47,808 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NWフランジ付特殊クロス配管。
【特長】
・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。
・真空度:大気圧~10-7Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
【用途】
・フランジ口が多く、マルチな接続が可能。
・ニップルやエルボ、クロス、さらにはゲージポートやリークポートとの接合も可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW接続部品 特殊NWクロスの型番NW40-X-Sのページです。 型番NW40-X-Sに関する仕様情報を記載しております。
NW接続部品 特殊NWクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空度はどの程度まで対応可能でしょうか
A
大気圧~10-7Pa対応です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW接続部品 特殊NWクロス
NW接続部品 NWクロス
NW接続部品 NWティー
NW接続部品 NWエルボー
ICF接続部品 ICFエルボ
NWニップル 真空部品NWシリーズ
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)湘南丸八エステック
通常価格43,46214,405 -8,189 -6,720 -69,0644,046 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格
継手種類クロスクロスティーエルボエルボニップル
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング