17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

NW接続部品 NWエルボー

通常単価(税別)
6,72013,698
税込単価
7,39215,068
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るアドバンテック(真空配管)製。・NW10~...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NW接続部品 NWエルボー 外形図1

NW10-E

NW接続部品 NWエルボー 外形図2

NW16-E

NW接続部品 NWエルボー 外形図3

NW25/40/50/63/80/100-E

※ 【形状】直角エルボーも取り扱っております。
SUS316Lの場合は、型番末に「-6L」と指示ください。(or316L)
表面処理 : G.B.B

規格表

Product code 型番φAφBφCL
NW10-E3013.81040
NW16-E3021.71640
NW25-E4027.22350
NW40-E5542.737.165
NW50-E7560.554.980
NW63-E8776.37083
NW80-E11489.18396
NW100-E134114.3108121

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
21.7
16
10
1個
NW(KF)25
27.2
23
10
1個
NW(KF)40
42.7
37.1
10
1個
NW(KF)50
60.5
54.9
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,581
( 8,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,720
( 7,392 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,858
( 8,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,698
( 15,068 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るアドバンテック(真空配管)製。
・NW10~大口径のサイズまで、多数取り揃えている。
【用途】
・排気ラインに。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW接続部品 NWエルボーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q真空度はどの程度まで対応可能ですか?
A
大気圧~10-7Pa対応です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW接続部品 NWエルボー
NW接続部品 NWクロス
NW接続部品 NWティー
NW接続部品 特殊NWクロス
ICF接続部品 ICFエルボ
エルボー (SUS316L) C105シリーズ
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)アズワン
通常価格6,720-14,405 -8,189 -43,46269,06412,469
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ICF規格NW/KF規格
継手種類エルボクロスティークロスエルボエルボ
同径・異径同径同径同径同径同径-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング