17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

リングシリーズ メッシュ付センターリング

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リングシリーズ メッシュ付センターリング 外形図

製品仕様

材質:SUS304+VITON。

規格表

Product code 型番φA
NW16-CRM17
NW25-CRM26
NW40-CRM41
NW50-CRM52

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
10
1個
NW(KF)25
10
1個
NW(KF)40
10
1個
NW(KF)50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,610
( 6,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,947
( 5,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,410
( 7,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,344
( 8,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

NW用メッシュ付センターリング(生成物やゴミなどの異物混入を防ぐことが出来るセンターリング)。
【特長】
・生成物やゴミなどの異物混入を防ぐことが出来る。
・NWはもちろん、ISO規格にも対応。
・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。
・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。
・Oリングの材質は各種より選択可能。
【用途】
・NWフランジのシール材として、生成物やゴミなどの異物混入を防ぐことが出来る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングシリーズ メッシュ付センターリングのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
実験
5
満足度:5.0
細かいゴミが混入する可能性のある真空引きラインで使っています。NWの接続部分に挿入するだけでフィルター代わりに使えるので...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメッシュのサイズはいくつですが?
A
規格品は#100メッシュです。規格外のサイズも製作可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングシリーズ メッシュ付センターリング
リングシリーズ レジューシングセンターリング
真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-
NW/KF規格 メッシュ付センターリング
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 センターリング-メッシュ付-
VPシリーズ センターリング
メーカーアドバンテック(真空配管)アドバンテック(真空配管)ミスミコスモ・テックミスミ入江工研
通常価格4,947-2,3705,160 -4,000 --1,594 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
センターリング種類メッシュ付センターリングセンターリングメッシュ付センターリングメッシュ付センターリングメッシュ付センターリングセンターリング
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径異径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
材質詳細SUS304+VITONSUS316+FKM----
よく一緒に購入される商品

真空配管用センターリング・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング