メカニカル部品技術窓口
両端にISO-MFフランジが両端に溶接されたフレキシブルホース。【特長】・フランジサイズはISO-MF...
詳細を確認
標準寸法:500mm、1,000mm
材質
ヘリウムリークレート:1×10-9Pa・m3/sec
フランジ:片側固定・片側回転

フレキシブルホース MTM(両端ISO-MFフランジ型)の寸法図
| コード | フランジ サイズ | I.D. | O.D. | D | T | L1 | 板厚 | 最小 曲げ半径 | 製作長 | ブレード付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |||||||||
| MTM-063 | MF063 | 50 | 59 | 95 | 12 | 50 | 0.2 | 120 | 130 | 3000 | 150 | 3000 |
| MTM-080 | MF080 | 66.5 | 85.4 | 110 | 12 | 50 | 0.2 | 130 | 130 | 2500 | 160 | 2500 |
| MTM-100 | MF100 | 80 | 99.5 | 130 | 12 | 50 | 0.25 | 190 | 140 | 2500 | 160 | 2500 |
| MTM-125 | MF125 | 102.5 | 122 | 155 | 12 | 50 | 0.25 | 220 | 140 | 2500 | 160 | 2500 |
| MTM-160 | MF160 | 129 | 151.5 | 180 | 12 | 50 | 0.3 | 350 | 140 | 2500 | 160 | 2500 |
ISO-MFフランジタイプ一覧
曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
117,627円 ( 129,390円 ) | 9日目 |
119,522円 ( 131,474円 ) | 9日目 |
143,822円 ( 158,204円 ) | 9日目 |
両端にISO-MFフランジが両端に溶接されたフレキシブルホース。
【特長】
・フランジサイズはISO-MF63~160と35種類の豊富なバリエーション。
・真空用途に適したメタルホースを採用で山の高さ、ピッチを均一に成形。
・永久ひずみが少なく、振動吸収性が優れて、真空到達時間がパイプと同等。
・内部加圧で使用の場合に使う座屈防止のブレード装着フレキシブルチューブも用意してある。
【用途】
・超高真空環境での排気ラインに利用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

アドバンテック(真空配管)
フレキシブルチューブシリーズ(NWフランジタイプ)
4通常価格(税別):9,516円~

ミスミ
真空配管部品 VCR継手付フレキシブルチューブ
0通常価格(税別):28,770円~

ミスミ
真空用チューブ
4.7通常価格(税別):2,410円~

コクゴ
クラウン真空エコホース
5通常価格(税別):897円~

コスモ・テック
真空排気ホース ゴムホース
4.5通常価格(税別):4,704円~

コスモ・テック
フレキシブルチューブ NW/KF規格
3通常価格(税別):16,713円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~