メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • フランジ

  • 長さ L

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)

通常単価(税別)
40,084
税込単価
44,092
通常出荷日:9日目

両端にJISフランジが両端に溶接されたフレキシブルホース。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気...

詳細を確認

型番:

MTJ-0400500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTJ-0400500の仕様・寸法情報

種類
フレキシブルチューブ
接続部種類
JISフランジ
材質
ステンレス
内径(Φ)
40
外径(Φ)
48.2
接続部詳細
両端JISフランジ型
使用流体
空気(真空)
最小曲げ半径(mm)
90
フランジ材質
SUS304
フレキ部材質
SUS316L
フランジ
JIS40
長さ L
500
RoHS?
10
-
-

商品情報

永久ひずみが少なく、振動吸収性が優れたフレキシブルホース

フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)の仕様について

標準寸法: 500mm、1,000mm
材質

  • ホース部: SUS316L
  • フランジ部: SUS304

ヘリウムリークレート: 1×109Pa・m3/sec
フランジ: 片側固定×片側回転

寸法図

寸法図

コードフランジ
サイズ
I.D.O.D.DTPCDN-φhL1板厚最小
曲げ半径
ブレード
ブレード
MTJ-020JIS2020.024.8808604-1030350.1535
MTJ-025JIS2525.431.5908704-1050550.260
MTJ-040JIS4040.048.210510854-1050550.290
MTJ-050JIS5050.059.0120101004-1050550.2120
MTJ-065JIS6566.586.5145101204-1250550.25130
MTJ-080JIS8080.099.5160121354-1250550.25190
MTJ-100JIS100102.5122.0185121608-1250550.25220
MTJ-125JIS125129.0151.5210121858-1250550.3350
MTJ-150JIS150151.5174.0235122108-1250550.3400

JISフランジタイプ一覧

この商品の使用上の注意について

製作可能な長さ

コードフランジ
サイズ
L(製作長)L(ブレード付)
最短最長最短最長
MTJ-020JIS201253,0001603,000
MTJ-025JIS251353,0001703,000
MTJ-040JIS401353,0001703,000
MTJ-050JIS501503,0001853,000
MTJ-065JIS651602,5001952,500
MTJ-080JIS801602,5001952,500
MTJ-100JIS1001602,5001952,500
MTJ-125JIS1251602,5001952,500
MTJ-150JIS1501602,5001952,500

製作可能長さ一覧

  • ※ 曲げてご使用になる場合は、ホース外径(O.D.)以上の直線長が必要です。
  • ※ 繋ぎ形状での製作が可能です。(最長: 20,000mm、MTK-050以上: 10,000mm、ブレード付: 10,000mm)

型番リスト

表示件数
型番
MTJ-0400500

内径

(Φ)

外径

(Φ)

最小曲げ半径

(mm)

フランジ

長さ L

RoHS?最小発注数量
40
48.2
90
JIS40
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,084
( 44,092 )
9日目

詳細情報

基本情報

両端にJISフランジが両端に溶接されたフレキシブルホース。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用として利用可能。
・JISフランジのサイズが(VG/VF)20~150の豊富なバリエーション。
・温度は250℃未満、寿命は10000回まで使用できる。
・真空用途に適したメタルホースで山の高さ、ピッチを均一に成形で永久ひずみが少ない。
・振動吸収性が優れて、真空到達時間がパイプと同等。
【用途】
・超高真空環境での排気ラインに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)の型番MTJ-0400500のページです。 型番MTJ-0400500に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用環境に合わせた、形状の変更など、カスタム対応は可能ですか?
A
可能です。別途、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。
Q繰り返し曲げで使用できますか? 
A
製品の特性上、繰り返し曲げの使用は出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルホース MTJ(両端JISフランジ型)
フレキシブルホース(両端NWフランジ)
フレキシブルホース(チューブエンド)
VCR継手付ミニフレキ
真空用フレキシブルチューブ JIS FLANGES type
フレキシブルチューブ Swagelok
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロ入江工研コスモ・テック
通常価格40,0848,205 -10,715 -32,630 -23,752 -55,858 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜31日目6日目4日目〜
種類フレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブフレキシブルチューブ
接続部種類JISフランジNW/KFフランジパイプエンドVCRJISフランジSwagelok
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
接続部詳細両端JISフランジ型両端ISO-KFフランジ型チューブエンド小口径型---
使用流体空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用チューブ・ホースカテゴリの売れ筋ランキング