メカニカル部品技術窓口
両端に溶接用パイプが溶接された成形ベローズ。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用できる...
詳細を確認
成形ベローズ MFP (両端パイプエンド)の寸法図
| 型番 | サイズ | φA | B1 | B0 | t | L1 | L2 | K | Ae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFP-025 | パイプ 20A | 27.2 | 22.5 | 33.0 | 0.15 | 95 | 85-100 | 9.8 | 6.2 |
| MFP-040 | パイプ 32A | 42.7 | 42.7 | 58.0 | 0.15 | 105 | 90-120 | 5.9 | 20.1 |
| MFP-050 | パイプ 50A | 60.5 | 49.5 | 65.0 | 0.15 | 115 | 100-130 | 5.9 | 26.0 |
| MFP-065 | パイプ 65A | 76.3 | 61.0 | 80.0 | 0.15 | 120 | 100-130 | 5.9 | 39.5 |
| MFP-080 | パイプ 80A | 89.1 | 89.7 | 109.0 | 0.15 | 130 | 110-150 | 5.9 | 77.8 |
| MFP-100 | パイプ 100A | 114.3 | 105.5 | 125.0 | 0.15 | 130 | 110-150 | 7.8 | 105.2 |
L1: 標準面間寸法
L2: 作動範囲
K(N/mm): ばね定数
Ae(cm2): 有効面積
両端に溶接用パイプが溶接された成形ベローズ。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用できる。
・温度は250℃未満まで、寿命は10000回まで使用可能。
・片側をパイプエンドとすることで、様々な形状のフランジを溶接可能。
・真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
【用途】
・真空配管の誤差吸収、振動吸収に利用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラプロ
成形ベローズ(NWフランジ)
5通常価格(税別):7,997円~

ミスミ
真空配管部品 成形ベローズ 両端NWフランジ
0通常価格(税別):8,500円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
真空配管用継手 レデューサ
0通常価格(税別):4,700円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~