17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径(Φ)

    ~mm
  • 外径(Φ)

    ~mm
  • フランジ

  • 面間寸法 L

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)

通常単価(税別)
26,78662,500
税込単価
29,46568,750
通常出荷日:19日目

両端にISO-MFフランジが溶接された成形ベローズ。【特長】・豊富なバリエーション(ISO-MF63・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

バリエーションが豊富な成形ベローズ

圧力 内側: 真空、外側: 大気
温度: <250℃
He リークレート: 1×10-9Pa・m3/sec
寿命: 10,000回

材質
ベローズ: SUS316L
フランジ: SUS304

成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)の外形図と寸法

成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)の寸法図

成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)の寸法図

寸法

コードフランジφAφB1φB0板厚面間寸法作動範囲バネ定数
N/mm
有効面積
cm2
MFM-063MF639549.5650.15120137-1033.025.7
MFM-080MF8011061.0800.15120142-982.039.0
MFM-100MF10013089.71090.15120141-993.477.5
MFM-125MF125155105.51250.15120140-1004.4104.3
MFM-160MF160180134.01530.15145165-1255.2161.7
MFM-200MF200240180.02020.20160181-13911.3286.5
MFM-250MF250290230.02540.30160174-14642.4460.0
R型エルボ (ISO-MF フランジタイプ)

R型エルボ (ISO-MF フランジタイプ)

組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用されます。

 
 

型番リスト

表示件数

内径

(Φ)

外径

(Φ)

フランジ

面間寸法 L

RoHS?最小発注数量
49.5
65
MF63
120
10
1個
61
80
MF80
120
10
1個
89.7
109
MF100
120
10
1個
105.5
125
MF125
120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,786
( 29,465 )
19日目
33,924
( 37,316 )
19日目
57,143
( 62,857 )
19日目
62,500
( 68,750 )
19日目

詳細情報

基本情報

両端にISO-MFフランジが溶接された成形ベローズ。
【特長】
・豊富なバリエーション(ISO-MF63・80・100・125・160・200・250)。
・寿命は10,000回、温度は250℃未満まで使用可能。
・CFフランジは回転/固定なので装着しやすい。
・ベローズ雰囲気は(内側:真空)(外側:大気)で使用可能。
【用途】
・真空配管の振動・誤差の吸収に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用環境に合わせた、形状の変更など、カスタム対応は可能ですか?
A
可能です。別途、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
成形ベローズ MFM(両端ISO-MFフランジ付)
成形ベローズ MFJ(両端JISフランジ)
成形ベローズ(NWフランジ)
成形ベローズ MFO(KFフランジ×パイプ)
成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)
KF規格成形べローズ(ISO KFフランジ付)
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロミラプロ入江工研
通常価格26,786-11,254 -7,997 -10,490 -11,254 -16,241 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ成形ベローズ
接続部種類ISO-MFフランジ(クロー)JISフランジNW/KFフランジNW/KFフランジ+パイプエンドパイプエンドNW/KFフランジ
接続部詳細両端ISO-MFフランジ付両端JISフランジ<固定>付両端ISO-KFフランジ付ISO-KFフランジ×パイプエンド両端パイプエンド-
使用流体空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)空気(真空)-
ベローズ材質SUS316LSUS316LSUS316LSUS316LSUS316L-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空用ベローズカテゴリの売れ筋ランキング