メカニカル部品技術窓口
パイプエンド側に様々な継手を溶接可能なKFフランジとパイプエンドが溶接された成形ベローズ。【特長】・豊...
詳細を確認
圧力条件
温度: <250℃
ヘリウムリークレート: <1×10-9Pa・m3/sec
材質
保証寿命: 10,000 回

寸法図
単位:mm
| コード | サイズ | φA | B1 | B0 | t | L1 | L2 | K | Ae |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFO-025 | KF25×20A | - | 22.5 | 33.0 | 0.15 | 100 | 90-105 | 9.8 | 6.2 |
| MFO-040 | KF40×32A | - | 42.7 | 58.0 | 0.15 | 110 | 95-125 | 5.9 | 20.1 |
| MFO-050 | KF50×50A | - | 49.5 | 65.0 | 0.15 | 120 | 105-135 | 5.9 | 26.0 |
| MFO-065 | KF63×65A | - | 61.0 | 80.0 | 0.15 | 125 | 105-135 | 5.9 | 39.5 |
| MFO-080 | KF80×80A | - | 89.7 | 109.0 | 0.15 | 140 | 120-160 | 5.9 | 77.8 |
| MFO-100 | KF100×100A | - | 105.5 | 125.0 | 0.15 | 140 | 120-160 | 7.8 | 105.2 |
パイプエンドタイプ一覧表
L1:標準面間寸法
L2:作動範囲、K(N/mm):ばね定数
Ae(cm2):有効面積
パイプエンド側に様々な継手を溶接可能なKFフランジとパイプエンドが溶接された成形ベローズ。
【特長】
・豊富なバリエーション(KF25・40・50・65・80・100)。
・寿命は10,000回まで、温度は250℃まで使用可能。
・様々な形状の継手をパイプエンドに溶接可能。
・圧力条件が外側大気・内側真空用で使用可能。
【用途】
・真空配管の振動吸収、誤差吸収に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミラプロ
成形ベローズ MFP(両端パイプエンド)
4通常価格(税別):11,254円~

ミスミ
真空配管部品 成形ベローズ 両端JISフランジ
0通常価格(税別):12,480円~

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~