メカニカル部品技術窓口
両端NWフランジの成形ベローズ。【特長】・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用可能。・KF10~...
詳細を確認
ベローズ:SUS316L。フランジ・パイプ:SUS316。
(単位:mm)
| 型番 | フランジ | φA | φB1 | φB0 | 板厚 | 面間寸法 | 作動範囲 | バネ定数 N/mm | 有効面積 cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFK-010 | KF10 | 30 | 22.5 | 33 | 0.15 | 105 | 96-111 | 9.8 | 6.2 |
| MFK-016 | KF16 | 30 | 22.5 | 33 | 0.15 | 105 | 96-111 | 9.8 | 6.2 |
| MFK-025 | KF25 | 40 | 22.5 | 33 | 0.15 | 105 | 96-111 | 9.8 | 6.2 |
| MFK-040 | KF40 | 55 | 42.7 | 58 | 0.15 | 115 | 100-130 | 5.9 | 20.1 |
| MFK-050 | KF50 | 75 | 49.5 | 65 | 0.15 | 125 | 110-140 | 5.9 | 26.0 |
| MFK-063 | KF63 | 87 | 61.0 | 80 | 0.15 | 130 | 110-140 | 5.9 | 39.5 |
| MFK-080 | KF80 | 114 | 89.7 | 109 | 0.15 | 150 | 130-170 | 5.9 | 77.8 |
| MFK-100 | KF100 | 134 | 105.5 | 125 | 0.15 | 150 | 130-170 | 7.8 | 105.2 |
両端NWフランジの成形ベローズ。
【特長】
・ベローズ雰囲気が内側真空、外側大気用で使用可能。
・KF10~KF100まで、豊富なバリエーションを用意。
・温度は250℃未満まで、寿命は10,000回まで使用可能。
・真空配管用の成形ベローズ(NWフランジ)。
【用途】
・真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング-アウター付-
5通常価格(税別):1,740円~

ミラプロ
NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):1,197円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
真空配管用継手 エルボ
4通常価格(税別):6,130円~

ミラプロ
NWセンターリング(ISO-KF フランジタイプ)
4.8通常価格(税別):798円~