メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

正面図

側面図
| コード | φd1 | φd2 | 材質 |
|---|---|---|---|
| MSS-61414 | 6.35 | 6.35 | A6063 |
| MSS-61438 | 6.35 | 9.52 | A6063 |
| MSS-61412 | 6.35 | 12.7 | A6063 |
| MSS-63838 | 9.52 | 9.52 | A6063 |
| MSS-63812 | 9.52 | 12.7 | A6063 |
| MSS-61212 | 12.7 | 12.7 | A6063 |
アルミ表
φ6.35(直径6.35mm)、φ9.52(直径9.52mm)、φ12.7(直径12.7mm)に対応できるJIS規格の配管部品。
【特長】
・見栄え良く小径配管を固定可能。
・JIS規格 1/4B(φ 6.35)、3/8B(φ 9.52)、1/2B(φ 12.7)のチューブを端面基準で固定する場合に使用し、壁、天井に直接取り付けたり、アタッチメントを利用して固定します。
・端面基準でSUSチューブをアタッチメント(No35)で固定することもできる。
【用途】
・小径配管の固定に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
真空配管用継手 センターリング
4通常価格(税別):1,380円~

ミスミ
真空配管部品 NW(KF)フレキシブルチューブ
4.6通常価格(税別):4,650円~

アドバンテック(真空配管)
NWセンターリング
5通常価格(税別):682円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

アドバンテック(真空配管)
ICFフランジ用ガスケット
5通常価格(税別):385円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

ミスミ
真空配管用継手 メネジアダプタ
4通常価格(税別):5,760円~