17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

R型エルボ(ISO-MF フランジタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

R型エルボ(ISO-MF フランジタイプ)

販売終了

型番

MVEM-063

2023年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

両端にISO-MFフランジが溶接されたエルボ型継手の真空配管部品(ISO-MF規格)。
【特長】
・クロークランプがセットで使える。
・フランジサイズは63~160まで、豊富なバリエーションを用意。
・L型エルボに比べ、コンダクタンスが良く省スペース。
・組立時の誤差吸収や施工性向上に使用できる。
【用途】
・真空排気ラインのエルボ部に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
規格
ISO規格(MF/BT)
継手種類
エルボ
同径・異径
同径
フランジサイズ(呼び)1
ISO63
材質
ステンレス
継手種類詳細
R型エルボ
材質詳細
SUS304
表面処理
G.B.B.
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト