メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ

型番:

MCM-5003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCM-5003の仕様・寸法情報

クランプ種類
ダブルクロー
規格
ISO規格(MF/BT)
フランジサイズ(呼び)
ISO32~250(可変)
材質
ステンレス
材質詳細
SUS304
RoHS?
10

商品情報

クロウクランプ ダブルタイプの外形図と寸法

クロウクランプ ダブルタイプ。

クロウクランプ ダブルタイプ。

クロウクランプ ダブルタイプの外形図。材質:SUS304。

クロウクランプ ダブルタイプの外形図。材質:SUS304。

単位:mm

コードフランジABC
MCM-5003NW32 - NW25062.517.5-27.0M10

型番リスト

表示件数
型番
MCM-5003
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,078
( 3,386 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ニッケルメッキ加工の注油器シリーズの真空配管部品(ISO-MF規格)。
【特長】
・ダブルタイプは、ISO-MFフランジ同士の締結を目的としたクランプ。
・NW32~NW250まで、幅広く対応が可能。
・ISO1609によるMF(Multi-Fastener)フランジは、クロウクランプによって連結する方法。
【用途】
・MFフランジ同士で、NWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。
・組立時の誤差吸収や施工性向上のために使用される。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプの型番MCM-5003のページです。 型番MCM-5003に関する仕様情報を記載しております。
クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMFフランジとボルトフランジをクランプしたいのですが、どうすればよいでしょうか。
A
弊社製シングルタイプをお求めください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)ダブルタイプ
クロウクランプ(ボルトフランジ用・両端ISO-MFフランジ用)シングルタイプ
真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 クロウクランプ ダブルタイプ 両端ISO-MFフランジ締結用
PJクランプ(KF フランジタイプ)
アルミクランプ NW16
メーカーミラプロミラプロミスミミスミミラプロ佐藤真空
通常価格3,0781,389 -2,150-6,750 -2,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目7日目
クランプ種類ダブルクローシングルクローダブルクローダブルクローチェーン標準
規格ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)NW/KF規格NW/KF規格
フランジサイズ(呼び)ISO32~250(可変)-ISO32~250(可変)ISO32~250(可変)-NW(KF)16
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス+アルミアルミ
材質詳細SUS304SUS304--ブロック:アルミニウム/ジョイントプレート:SUS304/ノブ:SUS303B-
よく一緒に購入される商品

真空配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング