17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ISO ボルトフランジの外形図と寸法

ISOボルトフランジ。

ISOボルトフランジ。

ISO ボルトフランジの外形図。材質:SUS304。

ISO ボルトフランジの外形図。材質:SUS304。

単位:mm

コードフランジ接続パイプφAφBP.C.D.TtN(箇所)φh
MCM-1025NW2520A(φ27.2)7026.2558346.6
MCM-1032NW3225A(φ34.0)9034.2708349.0
MCM-1040NW4032A(φ42.7)10041.28012749.0
MCM-1050NW5040A(φ48.6)11052.29012749.0
MCM-1063NW6350A(φ60.5)13070.211012549.0
MCM-1080NW8065A(φ76.3)14583.012512589.0
MCM-1100NW10090A(φ101.6)165102.014512589.0
MCM-1125NW125100A(φ114.3)200127.2175169811.0
MCM-1160NW160125A(φ139.8)225153.2200169811.0
MCM-1200NW200200A(φ216.3)285214.02601691211.0

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

接続パイプ

RoHS?最小発注数量
ISO25
20A(φ27.2)
10
1個
ISO32
25A(φ34.0)
10
1個
ISO40
32A(φ42.7)
10
1個
ISO50
40A(φ48.6)
10
1個
ISO63
50A(φ60.5)
10
1個
ISO80
65A(φ76.3)
10
1個
ISO200
200A(φ216.3)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,997
( 4,397 )
76日目
5,000
( 5,500 )
76日目
9,416
( 10,358 )
19日目
10,701
( 11,771 )
19日目
9,797
( 10,777 )
76日目
11,972
( 13,169 )
76日目
38,628
( 42,491 )
19日目

詳細情報

基本情報

ISO1609による、ISOフランジ。
【特長】
・フランジサイズはNW25~NW200まで、豊富なバリエーションを用意。
・シングルクロウクランプを使用することで、真空チャンバーに配管フランジを直接連結することができ、部品点数の低減や省スペース化のアイテムとしてご活用いただけます。
・カタログ品のほか、ご使用の環境の合わせた特殊な形状についても設計・製造を承っています。
【用途】
・ボルトフランジ同士またはボルトフランジとMFフランジでNWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクランプの取り扱っておられますか?
A
弊社製クロウクランプも用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
JIS真空フランジ(VF)
JIS真空フランジ(VG)
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロミラプロミラプロ
通常価格3,997-6,997 -4,534 -2,997 -795 -2,034 -
通常出荷日19日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
フランジ形状標準標準標準標準標準標準
フランジ種類ボルトフランジ(BT)MFフランジ(クロー)VFフランジVGフランジショートロング
規格ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)JIS規格JIS規格NW/KF規格NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径-同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング