17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)

通常単価(税別)
6,99727,745
税込単価
7,69730,520
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

ISO1609による、MFフランジ。【特長】・フランジサイズはNW63~NW250まで、豊富なバリエー...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ISO MF フランジの外形図。 材質: SUS304。N: 推薦クランプ数。

製品仕様

材質: SUS304。

規格表

単位:mm

型番フランジサイズ接続パイプφAφBφCφDTtN
MCM-2063NW6350A (φ60.5)959270.2801253-4
MCM-2080NW8065A (φ76.3)11010783.0951253-6
MCM-2100NW10090A (φ101.6)130127102.01151254-8
MCM-2125NW125100A (φ114.3)155150127.21401254-8
MCM-2160NW160125A (φ139.8)180175153.21651254-8
MCM-2200NW200200A (φ216.3)240235214.02251256-10
MCM-2250NW250250A (φ267.4)290285262.02751256-10

N: 推奨クランプ数。

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

接続パイプ

RoHS?最小発注数量
ISO63
50A(φ60.5)
10
1個
ISO80
65A(φ76.3)
10
1個
ISO100
90A(φ101.6)
10
1個
ISO125
100A(φ114.3)
10
1個
ISO160
125A(φ139.8)
10
1個
ISO200
200A(φ216.3)
10
1個
ISO250
250A(φ267.4)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,997
( 7,697 )
39日目
6,997
( 7,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,029
( 8,832 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,308
( 13,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,720
( 15,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,281
( 22,309 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,745
( 30,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ISO1609による、MFフランジ。
【特長】
・フランジサイズはNW63~NW250まで、豊富なバリエーションを用意。
・相性の良いNWセンターリング、クロウクランプもセットで使用。
【用途】
・MFフランジ同士で、NWセンターリングを挟み、クロウクランプで固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qクランプの取り扱っておられますか?
A
弊社製クロウクランプも用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
JIS真空フランジ(VF)
JIS真空フランジ(VG)
真空配管部品 ISOフランジ-MFタイプ-
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロミスミミラプロ
通常価格6,997-3,997 -4,534 -2,997 -5,190 -795 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
フランジ形状標準標準標準標準標準標準
フランジ種類MFフランジ(クロー)ボルトフランジ(BT)VFフランジVGフランジMFフランジ(クロー)ショート
規格ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)JIS規格JIS規格ISO規格(MF/BT)NW/KF規格
同径・異径同径同径同径同径同径-
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング