17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

JIS真空フランジ(VG)

通常単価(税別)
2,99738,945
税込単価
3,29742,840
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

真空配管用のJIS(VG)フランジ。【特長】・小口径(VG10)~大口径(VG250)まで豊富なバリー...

詳細を確認
  • サイズによってN箇所数が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

JIS VG フランジ(単品)の外形図

製品仕様

フランジ種類と説明

区分け呼び方説明
JISフランジVG、VFフランジ 日本工業規格(JIS)による寸法、品質を制定
ISO-MFフランジMF、ボルト、回転フランジISOによる寸法、品質を制定
コンフラットフランジコンフラットフランジ加速器など、超高真空を目的として使用される。(アネルバ製、アルバック製など)

規格表

単位:mm

型番接続パイプφAφBφCDSTtN(箇所)φh
MCJ-201010A(φ17.3)70182453.083410
MCJ-202020A(φ27.2)80283453.083410
MCJ-202525A(φ34.0)90354053.083410
MCJ-204040A(φ48.6)105505553.0103410
MCJ-205050A(φ60.5)120627053.0103410
MCJ-206565A(φ76.3)145778553.0103412
MCJ-208080A(φ89.1)1609010053.0125412
MCJ-2100100A(φ114.3)18511512053.0125812
MCJ-2125125A(φ139.8)21014115053.0125812
MCJ-2150150A(φ165.2)23516617553.0125812
MCJ-2200200A(φ216.3)30021722584.5168815
MCJ-2250250A(φ267.4)35026827584.51681215

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)

接続パイプ

フランジ外径 A

(Φ)

RoHS?最小発注数量
JIS10
10A(φ17.3)
70
10
1個
JIS20
20A(φ27.2)
80
10
1個
JIS25
25A(φ34.0)
90
10
1個
JIS40
40A(φ48.6)
105
10
1個
JIS50
50A(φ60.5)
120
10
1個
JIS80
80A(φ89.1)
160
10
1個
JIS100
100A(φ114.3)
185
10
1個
JIS125
125A(φ139.8)
210
10
1個
JIS150
150A(φ165.2)
235
10
1個
JIS200
200A(φ216.3)
300
10
1個
JIS250
250A(φ267.4)
350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
9日目
2,997
( 3,297 )
9日目
3,797
( 4,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,006
( 5,507 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,828
( 6,411 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,578
( 9,436 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,790
( 12,969 )
9日目
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,866
( 36,153 )
11日目
38,945
( 42,840 )
15日目

詳細情報

基本情報

真空配管用のJIS(VG)フランジ。
【特長】
・小口径(VG10)~大口径(VG250)まで豊富なバリーションを用意。
【用途】
・OリングをVG、VFフランジではさみ、ボルト締めし、シールするためのフランジ。

ご注意

  • サイズによってN箇所数が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS真空フランジ(VG)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備付帯配管に対する継手として使用
5
満足度:5.0
得意先様にて生産設備付帯配管に対する継手として使用しています。主たる用途が経年劣化既存品の時間基準保全であり、現行の利用...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QNWフランジ以外の使い分けを教えてください。
A
上記「フランジ種類と説明」の表をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS真空フランジ(VG)
JIS真空フランジ(VF)
MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
JIS VG規格 ブランクフランジ
JIS VG規格 穴あきフランジ
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロコスモ・テックコスモ・テック
通常価格2,997-4,534 -6,997 -3,997 -3,899 -4,147 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目〜在庫品1日目〜4日目〜
フランジ形状標準標準標準標準ブランク標準
フランジ種類VGフランジVFフランジMFフランジ(クロー)ボルトフランジ(BT)VGフランジVGフランジ
規格JIS規格JIS規格ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)JIS規格JIS規格
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング