メカニカル部品技術窓口
真空配管用のJIS(VF)フランジ。【特長】・小口径(VF10)~大口径(VF250)まで豊富なバリエ...
詳細を確認
| 区分け | 呼び方 | 説明 |
|---|---|---|
| JISフランジ | VG、VFフランジ | 日本工業規格(JIS)による寸法、品質を制定 |
| ISO-MFフランジ | MF、ボルト、回転フランジ | ISOによる寸法、品質を制定 |
| コンフラットフランジ | コンフラットフランジ | 加速器など、超高真空を目的として使用される。(アネルバ製、アルバック製など) |
単位:mm
| 型番 | 接続パイプ | φA | φB | P.C.D. | T | t | N(箇所) | φh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCJ-1010 | 10A(φ17.3) | 70 | 18 | 50 | 8 | 3 | 4 | 10 |
| MCJ-1020 | 20A(φ27.2) | 80 | 28 | 60 | 8 | 3 | 4 | 10 |
| MCJ-1025 | 25A(φ34.0) | 90 | 35 | 70 | 8 | 3 | 4 | 10 |
| MCJ-1040 | 40A(φ48.6) | 105 | 50 | 85 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| MCJ-1050 | 50A(φ60.5) | 120 | 62 | 100 | 10 | 3 | 4 | 10 |
| MCJ-1065 | 65A(φ76.3) | 145 | 77 | 120 | 10 | 3 | 4 | 12 |
| MCJ-1080 | 80A(φ89.1) | 160 | 90 | 135 | 12 | 5 | 4 | 12 |
| MCJ-1100 | 100A(φ114.3) | 185 | 115 | 160 | 12 | 5 | 8 | 12 |
| MCJ-1125 | 125A(φ139.8) | 210 | 141 | 185 | 12 | 5 | 8 | 12 |
| MCJ-1150 | 150A(φ165.2) | 235 | 166 | 210 | 12 | 5 | 8 | 12 |
| MCJ-1200 | 200A(φ216.3) | 300 | 217 | 270 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| MCJ-1250 | 250A(φ267.4) | 350 | 268 | 320 | 16 | 8 | 12 | 15 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,778円 ( 5,256円 ) | 9日目 |
6,126円 ( 6,739円 ) | 9日目 |
4,534円 ( 4,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,289円 ( 5,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,525円 ( 8,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,084円 ( 12,192円 ) | 39日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
29,525円 ( 32,478円 ) | 39日目 |
41,268円 ( 45,395円 ) | 39日目 |
真空配管用のJIS(VF)フランジ。
【特長】
・小口径(VF10)~大口径(VF250)まで豊富なバリエーションを用意。
・主力サイズ(VG25~100)。
【用途】
・OリングをVG、VFフランジではさみ、ボルト締めし、シールするためのフランジ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 NWブラインドフランジ
5通常価格(税別):940円~

ミスミ
真空配管用継手 NWフランジ
5通常価格(税別):1,080円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWブランクフランジ
4.5通常価格(税別):1,087円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWショートフランジ
4.6通常価格(税別):1,080円~

ミラプロ
NWブランクフランジ
4.6通常価格(税別):928円~

アドバンテック(真空配管)
NWフランジシリーズ NWロングフランジ
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
真空配管用継手 NWロングフランジ
4通常価格(税別):1,380円~

アドバンテック(真空配管)
JISフランジシリーズ JIS(VF)フランジ
4通常価格(税別):2,629円~

ミラプロ
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):795円~