17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • フランジサイズ(呼び)1

    ~mm
  • 管外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ゲージシールポート(KFフランジタイプ)

通常単価(税別)
11,89914,734
税込単価
13,08916,207
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジが溶接されたフランジの変換に最適な継手。【特長】・豊富なラ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

Type aの寸法図

Type aの寸法図

Type bの寸法図

Type bの寸法図

製品仕様

材質

  • アダプター:SUS316
  • フランジ:SUS304
  • 押さえナット、Oリング:C3604(Niメッキ)

バイトンOリング付属

規格表

型番フランジタイプAφC
MCO-1025KF25b7425.3
MCO-1040KF40a5825.3
MCO-1050KF50a5825.3

内径:15mm

型番フランジタイプAφC
MCO-2025KF25b7428.3
MCO-2040KF40a5828.3
MCO-2050KF50a5828.3

内径:18mm

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)25
25
15
10
1個
NW(KF)40
25
15
10
1個
NW(KF)50
25
15
10
1個
NW(KF)25
28
18
10
1個
NW(KF)40
28
18
10
1個
NW(KF)50
28
18
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,870
( 15,257 )
9日目
13,067
( 14,374 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,569
( 14,926 )
9日目
14,734
( 16,207 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空配管用のゲージシールポートとKFフランジが溶接されたフランジの変換に最適な継手。
【特長】
・豊富なラインアップのフランジサイズ(KF25・40・50-PG15/18)。
・保護テープ・保護キャップによりフランジのシール面を保護。
【用途】
・真空排気ラインでのフランジ変換に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゲージシールポート(KFフランジタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用環境に合わせた、形状の変更など、カスタム対応は可能ですか?
A
可能です。別途、VONAサポートセンター(0120-343-256)までご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゲージシールポート(KFフランジタイプ)
NW/KF規格 ゲージポート
NW/KF規格 リークポート
NW/KF規格 ニップルリークポート
NW/KF規格 チューブアダプタ
NW/KF規格 ゴム管アダプタ
メーカーミラプロコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テックコスモ・テック
通常価格11,899-20,125 -20,952 -34,572 -18,136 -5,570 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アダプタアダプタアダプタアダプタアダプタアダプタ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
アダプタ種類ゲージポートゲージポートリークポートリークポートゴム管・チューブ取付用ゴム管・チューブ取付用
継手種類その他その他その他その他レデューサレデューサ
同径・異径同径同径同径同径異径異径
よく一緒に購入される商品

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング