17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

R型エルボ(KF フランジタイプ)

通常単価(税別)
7,91626,667
税込単価
8,70829,334
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

真空配管用のKFフランジエルボ型継手。【特長】・相性の良いクランプがセットで使える。・フランジサイズは...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

真空排気ラインのエルボ部に使用するフランジタイプのR型エルボ

材質:SUS304、SUS316L GBB処理

材質:SUS304、SUS316L
GBB処理

R型エルボ(KF フランジタイプ)の外形図と寸法について

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプaの寸法図

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプaの寸法図

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプbの寸法図

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプbの寸法図

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプcの寸法図

R型エルボ(KF フランジタイプ)タイプcの寸法図

コードフランジエルボφBφCLタイプ
SUS304SUS316L
MCK6016-SPMCK6016-SP-40KF1615A3038.12058.1a
MCK6025-SPMCK6025-SP-40KF2520A4038.12058.1b
MCK6040-SPMCK6040-SP-40KF4032A5547.62067.6b
MCK6050-SPMCK6050-SP-40KF5050A7576.22096.2b
MCK6063-SPMCK6063-SP-40KF6365A8795.320115.3b
MCK6080-SPMCK6080-SP-40KF8080A114114.315129.3c
MCK6100-SPMCK6100-SP-40KF100100A134152.415167.4c

型番リスト

表示件数

フランジサイズ(呼び)1

管外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
NW(KF)16
21.7
10
1個
NW(KF)25
27.2
10
1個
NW(KF)40
42.7
10
1個
NW(KF)50
60.5
10
1個
NW(KF)63
76.3
10
1個
NW(KF)80
89.1
10
1個
NW(KF)100
114.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,916
( 8,708 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,286
( 9,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,416
( 9,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,786
( 9,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,950
( 23,045 )
19日目
22,850
( 25,135 )
19日目
26,667
( 29,334 )
19日目

詳細情報

基本情報

真空配管用のKFフランジエルボ型継手。
【特長】
・相性の良いクランプがセットで使える。
・フランジサイズはNW16~NW100まで、7種類の豊富なバリエーションを用意。
・L型エルボに比べ、コンダクタンスが良くて省スペース。
・フランジの保護キャップ・保護テープによりシール面を保護。
【用途】
・真空排気ラインのエルボ部に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R型エルボ(KF フランジタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
真空設備の配管
5
満足度:5.0
急に現場で、配管ルート変更になり、即納で入手できて助かりました。価格もメーカ直接とあまり変わらなかったのでありがたいです...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用環境に合わせた、形状の変更など、カスタム対応は可能ですか?
A
可能です。別途ご相談ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R型エルボ(KF フランジタイプ)
R型エルボ(JIS フランジタイプ)
NWクロス(KFフランジタイプ)
NWニップル(ISO-KF フランジタイプ)
NWエルボ
NW/KF規格 90°エルボ
メーカーミラプロミラプロミラプロミラプロミラプロコスモ・テック
通常価格7,916-57,2959,997 -4,856 -5,997 -7,421 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
規格NW/KF規格JIS規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格
継手種類エルボエルボクロスニップルエルボエルボ
同径・異径同径同径同径同径同径同径
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング