17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)

通常単価(税別)
79571,433
税込単価
87578,576
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

真空配管用のNWフランジ。【特長】・接続するパイプ径によって、豊富なバリエーションを用意。・使用方法に...

詳細を確認
  • サイズによって外観が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)の外形図

KFフランジの外形図。Type a,bは突き合わせ外側溶接用。Type cは差込内側溶接。

製品仕様

フランジ種類と説明

区分け呼び方説明
JISフランジVG、VFフランジ 日本工業規格(JIS)による寸法、品質を制定
ISO-MFフランジMF、ボルト、回転フランジISOによる寸法、品質を制定
コンフラットフランジコンフラットフランジ加速器など、超高真空を目的として使用される。(アネルバ製、アルバック製など)

規格表

単位:mm

型番フランジタイプφAφB接続パイプφCφDE
MCK-3010KF 10a3012.28A t=1.9(10S)10.013.810
MCK-3016KF 16a3017.2φ 20 t=2(10S)16.020.010
MCK-3016-SPKF 16b3017.215A t=1.85(10S)18.021.720
MCK-3025KF 25a4026.220A t=1.6(5S)24.027.220
MCK-3025-SPKF 25b4026.225A t=3(20S)28.034.030
MCK-3040KF 40a5541.232A t=1.85(5S)39.042.720
MCK-3040-SPKF 40b5541.240A t=3.55(20S)41.548.630
MCK-3050KF 50a7552.250A t=2.75(10S)55.060.520
MCK-3063KF 63a8770.263A t=3.05(10S)70.276.320
MCK-3080KF 80c11483.280A t=4.2589.598.020
MCK-3080-SPKF 80a11483.180A t=3(10S)83.189.120
MCK-3100KF100c134102.2100A t=3114.7118.020
MCK-3100-SPKF100a134102.2100A t=3(10S)108.3114.320
MCK-3160KF160c190153.2150A t=3.4165.6169.020
MCK-3160-SPKF160a190153.2150A t=3.4(10S)158.4165.220
MCK-3200KF200c252213.2200A t=4216.7225.020
MCK-3200-SPKF200a252213.2200A t=4(10S)208.3216.320

型番リスト

表示件数

同径・異径

フランジサイズ(呼び)

管外径

(mm)

材質詳細

RoHS?最小発注数量
同径
NW(KF)10
13.8
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)16
20
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)16
20
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)16
21.7
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)16
21.7
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)25
27.2
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)25
27.2
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)25
34
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)25
34
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)40
42.7
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)40
42.7
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)40
48.6
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)40
48.6
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)50
60.5
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)50
60.5
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)63
76.3
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)63
76.3
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)80
98
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)80
98
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)80
89.1
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)80
89.1
SUS316L
10
1個
-
NW(KF)100
118
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)100
118
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)100
114.3
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)100
114.3
SUS316L
10
1個
同径
NW(KF)160
170
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)160
165.2
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)200
225
SUS304
10
1個
同径
NW(KF)200
216.3
SUS304
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,764
( 1,940 )
19日目
795
( 875 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,172
( 2,389 )
19日目
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,308
( 2,539 )
19日目
1,671
( 1,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,674
( 2,941 )
19日目
1,899
( 2,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,716
( 8,488 )
19日目
1,897
( 2,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,132
( 4,545 )
19日目
2,149
( 2,364 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,521
( 10,473 )
19日目
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,550
( 7,205 )
19日目
4,697
( 5,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,360
( 8,096 )
19日目
6,532
( 7,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,902
( 13,092 )
19日目
4,589
( 5,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,910
( 13,101 )
19日目
5,686
( 6,255 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,284
( 15,712 )
19日目
5,702
( 6,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,283
( 15,711 )
19日目
14,645
( 16,110 )
19日目
19,525
( 21,478 )
19日目
40,410
( 44,451 )
9日目
71,433
( 78,576 )
19日目

詳細情報

基本情報

真空配管用のNWフランジ。
【特長】
・接続するパイプ径によって、豊富なバリエーションを用意。
・使用方法に応じて、材質もSUS304、316Lから選べる。
【用途】
・NWセンターリングをNWフランジではさみ、シールするためのフランジ。

ご注意

  • サイズによって外観が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
機械組み立て
5
満足度:5.0
初めて購入しました。 最短で届いたのでとても助かりました。また購入したいと思います。
0人が参考にしています。
管の端部補強
5
満足度:5.0
三脚にこのサイズのステンレス管が使われている。2段目を抜いて1段だけで使うため、1段目の端部補強の為に入れた。サイズぴっ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QNWフランジ以外の使い分けを教えてください。
A
上記「フランジ種類と説明」の表をご参照ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NWフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
NWロングフランジ(ISO-KF フランジタイプ)
ビューポートISO-KF
MFフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
ボルトフランジ(ISO-MF フランジタイプ)
NW/KF規格 ブランクフランジ
メーカーミラプロミラプロインフィコンミラプロミラプロコスモ・テック
通常価格795-2,034 -11,626 -6,997 -3,997 -1,496 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜19日目〜在庫品1日目〜
フランジ形状標準標準-標準標準ブランク
フランジ種類ショートロング特殊フランジMFフランジ(クロー)ボルトフランジ(BT)特殊フランジ
規格NW/KF規格NW/KF規格NW/KF規格ISO規格(MF/BT)ISO規格(MF/BT)NW/KF規格
材質ステンレスステンレスアルミステンレスステンレスステンレス

真空配管用フランジカテゴリの売れ筋ランキング