メカニカル部品技術窓口
真空配管用のNWクランプ。【特長】・最大NW160までクランプが可能。・締め付けトルクの管理も可能。・...
詳細を確認
材質 ブロック: アルミニウム、プレート: SUS304、ノブ: SUS303B。
単位:mm
| 型番 | フランジ | φD | W | ブロック数 | 推奨トルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|
| MST-1025 | KF25 | 40 | 29.5 | 4 | 2 |
| MST-1040 | KF40 | 55 | 29.5 | 4 | 2 |
| MST-1050 | KF50 | 75 | 29.5 | 4 | 2 |
| MST-1063 | KF63 | 87 | 29.4 | 4 | 2 |
| MST-1080 | KF80 | 114 | 40.0 | 4 | 3 |
| MST-1100 | KF100 | 134 | 40.0 | 4 | 3 |
| MST-1160 | KF160 | 190 | 40.0 | 5 | 3 |
真空配管用のNWクランプ。
【特長】
・最大NW160までクランプが可能。
・締め付けトルクの管理も可能。
・接続パイプはJIS規格のサイズを使用(KF16のみ外径20mm・肉厚2mmのパイプを使用)。
・フランジの保護キャップ・保護テープによりシール面を保護している。
【用途】
・NWフランジ同士を締め付ける役割。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
真空配管用継手 クランプ
3.9通常価格(税別):1,140円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWクランプ
4.7通常価格(税別):1,256円~

ミラプロ
NWクランプ(ISO-KF フランジタイプ)
5通常価格(税別):1,197円~

ミラプロ
NW半月クランプ
5通常価格(税別):1,897円~

EDWARDS
真空コンポーネント NWフィッティング クランプリング
5通常価格(税別):1,902円~

インフィコン
ラピッド固定クランプ(オールメタル)
5通常価格(税別):2,381円~

アドバンテック(真空配管)
クランプシリーズ NWチェーンクランプ(10~63)
4通常価格(税別):2,695円~

ミスミ
真空配管用継手 半月クランプ NWフランジ用
0通常価格(税別):1,750円~

ミスミ
真空配管用継手 PJクランプ NWフランジ用
0通常価格(税別):5,650円~