17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

双輪自在キャスター ボルト K-203GN

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

双輪自在キャスター ボルト K-203GN

販売終了

型番

K-203GN-50-N

2023年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

双輪自在キャスター ボルト
【特長】
・リフトロック機構により協力で安定したストッパー
・双輪のため小回りが利きます

指定中の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 双輪
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ(mm)
65
許容荷重範囲(daN)
35.01~80.00
車輪径【範囲選択】(mm)
~50
車輪径 D(φ)
50
車輪材質
[ナイロン] ポリアミド
ねじ径
M10
ストッパ
なし
車輪特性
耐ガソリン(軽油含む) / 耐薬品性 / 耐寒性
用途
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
許容荷重(daN)
39.2

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト