17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 旋回半径E(mm)

    ~mm
  • アジャスタ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー

通常単価(税別)
1,6892,422
税込単価
1,8582,664
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

キャスターとアジャスターの機能を融合させた省スペースタイプのキャスターです。【特長】・コンパクト&フリ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅 B

(mm)

旋回半径E

(mm)

アジャスタ

最小発注数量
50.1~70
63
35.01~80.00
~50
50
58.8
70
30
あり
1個
50.1~70
63
35.01~80.00
~50
50
58.8
70
30
あり
1個
70.1~100
92
80.01~140.00
70.1~95
75
117.6
85
35
あり
1個
70.1~100
92
80.01~140.00
70.1~95
75
117.6
85
35
あり
1個
70.1~100
92
80.01~140.00
70.1~95
75
117.6
85
35
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
5日目
1,689
( 1,858 )
5日目
2,422
( 2,664 )
5日目
2,307
( 2,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャスターとアジャスターの機能を融合させた省スペースタイプのキャスターです。

【特長】
・コンパクト&フリー。
・キャスパッドなら面倒なアジャスターの取付け作業が省けます。
・また設置時、キャスター本体が旋回フリートなり、自由な向きで固定できます。
・安全。
・キャスパッドは耐震性に優れ、安全で、高い設置性が確保できます。
・また、オプションパーツの使用で、さらに耐震性・安全性を高める事が可能です。
・エコロジー。
・キャスパッドは簡易解体構造を採用し、簡単に分解をすることが可能です。
・利便性だけでなく、資源の有効利用も考えた

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:ステンレス 車輪:エラストマー
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド ボルトタイプ
メーカーパーツ精工パーツ精工パーツ精工パーツ精工パーツ精工SUNCO
通常価格1,689-1,251 -1,502 -2,555 -895 -2,149 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式 / アジャスター付
金具材質SPCCSPCCSS400相当SUS304SS400相当-
車輪材質エラストマーナイロンエラストマーエラストマーナイロンナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング