17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ H(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径 M1

    ~mm
  • 許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】(daN)

    ~mm
  • 車輪幅 B(mm)

    ~mm
  • 旋回半径E(mm)

    ~mm
  • アジャスタ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 17日以内

キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン

通常単価(税別)
8951,613特別価格
税込単価
9851,774特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~17日目一部当日出荷可能

【特長】・キャスパッドは、従来のキャスターとアジャスターの機能を融合させた"新世代キャスター"です・環...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン 外形図

製品仕様

本体・車輪

  • 材質:ナイロン
  • 色:黒又は白

アジャスター

  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:3価クロメート

ボルト

  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:3価クロメート

プレート

  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:3価クロメート

規格表

キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ H

(mm)

許容荷重範囲【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径 M1

許容荷重【カタログ許容荷重×9.8÷10で算出】

(daN)

車輪幅 B

(mm)

旋回半径E

(mm)

アジャスタ

最小発注数量
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
30
あり
1個
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
30
あり
1個
70.1~100
96
80.01~140.00
70.1~95
75
M16
117.6
85
35
あり
1個
70.1~100
96
80.01~140.00
70.1~95
75
M16
117.6
85
35
あり
1個
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
30
なし
1個
50.1~70
67
35.01~80.00
~50
50
M12
58.8
70
30
なし
1個
70.1~100
96
80.01~140.00
70.1~95
75
M16
117.6
85
35
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,314
( 1,445 )
17日目
1,613
( 1,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,613
( 1,774 )
在庫品1日目当日出荷可能
976390
( 429 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,355
( 1,491 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスパッドは、従来のキャスターとアジャスターの機能を融合させた"新世代キャスター"です
・環境並びに、資源の有効利用に配慮した簡易解体構造を採用しました
・キャスター部は、移動時の安定性を追及した双輪構造を採用し、アジャスター部は、多少の傾斜面(約0~5°)への設置性を考慮しフレキシブル構造としました
・さらに、より確実な設置をご希望のお客様には、オプションの耐震プレート、ゴム座、両面接着クッションシートをご利用いただきますと、より高い耐震性が確保でき大切な器機類を安全に守ります

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備の移動用
5
満足度:5.0
堅い床面なので、ナイロン車輪が軽く動かせて最適です。床をケアする必要がある場合はエラストマーを選んでいます。
0人が参考にしています。
装置の架台の脚に使用
4
満足度:4.0
製造装置の架台に使用したアルミフレームの脚の部品に、キャスターとアジャスタが一緒になった、このキャスパッド(CABF75...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:スチール 車輪:エラストマー
キャスパッド ボルトタイプ
キャスパッド ボルトタイプ ボルト:ステンレス 車輪:エラストマー
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:ナイロン
キャスパッド プレートタイプ プレート:スチール 車輪:エラストマー
メーカーパーツ精工パーツ精工SUNCOパーツ精工パーツ精工パーツ精工
通常価格895-1,502 -2,149 -2,555 -1,251 -1,689 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイプねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式 / アジャスター付ねじ込み式プレート式自在プレート式自在
金具材質SS400相当SS400相当-SUS304SPCCSPCC
車輪材質ナイロンエラストマーナイロンエラストマーナイロンエラストマー
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング