メカニカル部品技術窓口
密閉防塵式です。【特長】・枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。...
詳細を確認
| 型 番 | A(サイズ) | B | B1 | C | D | E | F | F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-3100 200 | 200φ | 50 | 50 | 15.0 | 20.0 | 7.0 | 25 | 40 |
| S-3100 150 | 150φ | 43 | 43 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 20 | 40 |
| S-3100 110 | 110φ | 24 | 28 | 10.5 | 8.0 | 4.6 | 12 | 20 |
| S-3100 900 | 90φ | 20 | 24 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 10 | 18 |
| S-3100 750 | 75φ | 20 | 24 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 10 | 18 |
| S-3100 600 | 60φ | 20 | 24 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 10 | 18 |
| S-3100 500 | 50φ | 20 | 24 | 7.5 | 7.0 | 3.5 | 10 | 18 |
| サイズ | L | M | M1 | t1 | t2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 86×25φ | 30 | M24 | 14 | 10 |
| 150 | 75 | 30 | M20 | 12 | 13 |
| 110 | 45 | 19 | M12 | 7 | 8 |
| 90 | 40 | 17 | M10 | 6 | 7 |
| 75 | 40 | 17 | M10 | 6 | 7 |
| 60 | 40 | 17 | M10 | 6 | 7 |
| 50 | 40 | 17 | M10 | 6 | 7 |
密閉防塵式です。
【特長】
・枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
・高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久力に優れています。
・440Cベアリング入りで、ラバーシール(蜜閉防塵式)を使用しておりますので耐水等にも優れています。
・更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
・防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
・枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸喜金属本社
枠付重量車(V型) C-1000
0通常価格(税別):3,869円~

ヨコヅナ
S45C重量戸車 V型
0通常価格(税別):4,110円~

ヨコヅナ
ロタ・ステンレス重量戸車 V型
0通常価格(税別):8,604円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 H型
5通常価格(税別):2,774円~

ヨコヅナ
ベアリング入 ステンレス戸車 丸型
5通常価格(税別):1,407円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 V型
4.3通常価格(税別):2,034円~

タキゲン製造
重量戸車(VH兼用型・K-1020・ステンレス製)
4通常価格(税別):6,597円~

ヨコヅナ
ロタ・鉄重量戸車 平型
4通常価格(税別):1,473円~

スガツネ工業
LAMP 重量用戸車 JC110型 枠無V型
0通常価格(税別):3,839円~