17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

枠無重量車(平型) C-2500

通常単価(税別)
3,58272,057
税込単価
3,94079,263
通常出荷日:15日目

密閉防塵式です。【特長】・枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

枠無重量車(平型) C-2500 外形図01

製品仕様

  • シングルベアリング入:50mm~120mm
  • 密閉防塵式ダブルベアリング入:150mm~200mm
  • 材質:車-ダクタイル鋳鉄
    ※芯棒付
    (Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)

規格表

型 番A(サイズ)BB1F製品自重
C-2500 200200φ505824φ8.25kg
C-2500 150150φ434820φ4.20kg
C-2500 120120φ273116φ1.55kg
C-2500 100105φ273116φ1.20kg
C-2500 90090φ253013φ0.90kg
C-2500 75075φ253013φ0.62kg
C-2500 60060φ202410φ0.32kg
C-2500 50050φ202410φ0.25kg

芯棒

サイズLMM1t
20012036M2415.0
15010030M2013.0
1207524φ15.9φ5.0
1057524φ15.9φ5.0
907519φ12.9φ4.0
757519φ12.9φ4.0
607515φ9.9φ3.5
507515φ9.9φ3.5

型番リスト

表示件数

車輪径

(Φ)

車輪幅 B

(mm)

ベアリング

穴径 F

(φ)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
105
27
シングル
16
-
10
1個
120
27
シングル
16
354-3846
10
1個
150
43
ダブル
20
354-3854
10
1個
200
50
ダブル
24
354-3862
10
1個
60
20
シングル
10
-
10
1個
75
25
シングル
13
-
10
1個
90
25
シングル
13
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,865
( 11,952 )
15日目
10,857
( 11,943 )
15日目
30,047
( 33,052 )
15日目
72,057
( 79,263 )
15日目
3,582
( 3,940 )
15日目
4,782
( 5,260 )
15日目
6,840
( 7,524 )
15日目

詳細情報

基本情報

密閉防塵式です。

【特長】
・枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。
・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
・440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)を使用しておりますので耐水等にも優れています。
・更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。
・防錆処理した447Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。
・枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠無重量車(平型) C-2500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠無重量車(平型) C-2500
枠無重量車(平型) C-1500
オールステンレス枠無重量車 平型
枠無重量車(V型) C-1100
枠無重量車(コ型) C-2450
枠無重量車(コ型) C-1450
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社
通常価格3,582-4,028 -8,033 -3,782 -3,210 -3,895 -
通常出荷日15日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
車材質鋳鉄鋳鉄ステンレス鋳鉄鋳鉄鋳鉄
枠材質なしなしステンレスなしなしなし
種類重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車重量戸車
車輪形状平型平型平型V型H型H型
車輪材質金属金属金属金属金属金属

戸車カテゴリの売れ筋ランキング